Portescap의 높은 토오크에서 5,000rpm까지 속도를 올릴수 있도록 죄적화된 P760 디스크 마그넷 모터를 소개합니다

Portescap이 다양한 응용분야에서 일반 BLDC 모터의 성능을 뛰어넘는 P760 시리즈 디스크 마그넷 모터를 소개합니다. 독보적인 얇은 두께의 디스크 마그넷 모터는 최대 5,000rpm의 고회전이 가능하며 빠른 가속에 최적화되었습니다. 이러한 성능은 디스크 마그넷 기술에 폴페어의 수를 최적화하여 완성되었습니다. 디스크 마그넷 기술은 관성은 극도로 낮추면서 폴페어의 최적화로 줄(joule) 손실 대비 철 손실의 균형을 맞춰줍니다. 고속 스테퍼 모터는 17E-7 Kgm2의 낮은 관성으로 0.7 Nm의 회전을 전달할 수 있습니다.

Close 루프 P760 시리즈 모터는 뛰어난 역동적 성능을 바탕으로 매우 짦은 시간 내에 가속과 회전 방향을 신속히 변경해야 하는 어려운 응용분야에 적합합니다. P760는 전자 방적기, 의료용 XY 테이블 및 로봇 공학 등의 분야에 활용될 수 있습니다.

"Portescap의 P760 시리즈 모터는 독보적인 기술로 회전 관성을 극도로 낮추고 멀티극성 디자인을 갖추고 있습니다. 다른 모터 기술과 차별화되어 회전자에 용제 변형을 위한 별도의 철 구조가 필요하지 않습니다. 인코더로 루프 Closing하여 탁월한 가속과 함께 최대 속도를 내기 때문에 빠른 증분형 움직임에 이상적인 모터 기술입니다." 라고 제품 라인 부관리자인 Anant Bhalerao가 말합니다.

P760 시리즈 디스크 마그넷 모터의 독특한 설계와 엔코더기능을 기본사양으로 이용하여 제작자는 기계의 전반적인 설계 효율을 높일 수 있습니다. 따라서 이러한 RoHS 호환 스텝모터는직물, 생명과학,의료,액체취급 및산업 자동화장비에서이상적인 솔루션입니다.

Portescap소개

Portescap은 의료 및 산업 분야의 모션 요구 사항을 충족하는 최고의 솔루션을 제공합니다. 당사는브러시DC,브러시리스DC,스테퍼캔스택,디지털선형 액추에이터, 디스크 자석 및 gearhead/encoder/drive 기술을 포함한 광범위한 전자 초소형제품기술을통해성능이중요한분야에서비스를제공합니다. Portescap제품은 의료,생명과학 및임상 진단,계측,자동화,항공및 보안분야와같은다양한 의료및 산업 분야에서 모션 제어 요구 사항을 충족합니다.

Portescap은 미국, 세인트 키츠 및 인도에 제조 센터를 두고 있으며, 미국, 중국, 인도 및 스위스에 R&D 센터가 있는 글로벌 제품 개발 네트워크를 이용하고 있습니다. [email protected] www.portescap.com