Portescap은 가장 까다로운 의료 분야를 위해 혁신적으로 맞춤 제작한 특정 응용분야용 무브러시 모터를 제공합니다.
Portescap은 관절경 셰이버, ENT 마이크로데브라이더, 대형 뼈 드릴과 같은 전동 수술용 손 도구를 위한 특정 응용분야용 모터의 출시를 기쁜 마음으로 발표합니다. 프로토타입은 발주 후 3주 이내에 배송이 가능합니다.
수술용 모터 설계 분야에서 20년 넘게 축적한 경험을 바탕으로, 수술용 손 도구의 정확한 성능 요구 사항에 맞게 특정 응용분야용 모터를 설계하였습니다. 제품은 Portescap의 표준 고온고압 처리 모터 설계를 사용하여 제작되었으며 살균을 견디는 견고함을 갖추고 있습니다. Portescap 모터 기술은 최대 1,000회 주기 동안의 고온고압 처리를 입증했습니다.
관절경 셰이버 무브러시 DC 미니 모터 솔루션은 최소 침습형 관절 수술, 즉 고관절, 무릎, 어깨 관절과 같은 관절을 치료해야 하는 수술에서 사용되는 전동 외과 수술용 손 도구를 구동하도록 설계되었습니다. 당사의 관절경 셰이버 모터의 무부하 속도는 4,000 ~ 7,000RPM이며, 최대 연속 토크는 117mNm ~ 119mNm입니다. 더욱이, Portescap 솔루션은 경쟁 솔루션에 비해 정지 없이 높은 토크를 더욱 효율적으로 유지합니다.
Portescap의 대형 뼈 드릴 무브러시 DC 미니 모터 솔루션은 캐뉼러 기어박스 및 모터 조합을 제공하여 인라인 핀 및 K-와이어 구동을 허용하며 작동 속도에서 높은 토크를 제공합니다. 이러한 배터리 구동 솔루션은 무릎, 고관절 및 어깨의 관절 교체 수술과 같은 관절 수술 동안 정지 없이 매우 높은 토크를 제공합니다. 당사의 권장 대형 뼈 드릴 모터는 818mNm의 최대 연속 토크에서 950RPM의 무부하 속도를 제공합니다.
ENT(Ear, Nose and Throat) 무브러시 DC 미니 모터 솔루션은 귀, 코, 목구멍의 최소 침습형 수술과 소관절의 관절경 수술 방법에 사용되는 전동 수술용 손 도구에 필요한 높은 속도와 토크를 제공합니다. 11,800RPM의 무부하 속도와 39mNm의 최대 연속 토크를 제공하는 이 솔루션은 조직의 정확한 절단과 깨끗한 뼈 버링을 수행하도록 설계되었습니다. 척추, 두개, 상악골 및 이과학(귀) 수술에서의 고속 드릴링 사용을 위해 Portescap의 척추 드릴 모션 솔루션은 90,500RPM의 무부하 속도와 9.2mNm의 최대 연속 토크를 제공합니다.
요청 시 맞춤형 권선, 베어링 및 출력 샤프트가 제공됩니다. 당사의 새 솔루션에 대한 정보와 수술 응용분야를 최적화하는 데 도움이 되는 방법에 대해 자세히 알아보려면 당사 웹 사이트 (link)을 방문하여 사양 및 문서를 다운로드하거나 지역 Portescap 사무실의 응용분야 엔지니어에게 문의하십시오.