효율의 감소없이 크기를 줄이는 Portescap AthlonixTM 12GS 브러시 DC 모터

Portescap은 높은 전력 밀도 및 브러시 dc 모터의 AthlonixTM 플랫폼에 12GS 모터를 도입했습니다. 새로운 12GS 높은 내구성 모터는 최대 1.2와트의 출력을 가진 콤팩트한 경량 패키지(13.5 g / 0.47 oz)에서 특별한 속도-토크 성능을 제공합니다. 이로 인해 고객들은 더 작고, 더 가볍고, 더 높은 성능을 가진 기계 및 장치를 제작할 수 있습니다. 또한 12GS 모터는 자립형 코일과 자석 회로가 최적화된 에너지 효율적인 코어리스 디자인으로 되어 있어 전력 밀도를 극대화하는 동시에 모터 수명 동안 지속적인 내구성을 제공합니다. 12GS 브러시 dc 모터는 다양한 애플리케이션 요구에 맞는 3가지 권선 옵션으로 사용할 수 있습니다.

고객은 업계 최고인 12GS 모터의 최적화된 패키지 크기-성능비를 통해 10% 가 줄어든 크기에서 동일한 성능을 제공하며, 동일 크기에서는 50% 이상 늘어난 토크를 제공합니다. Portescap의 프로젝트 매니저인 Lionel Munsch는 "당사의 새로운 크기 12GS 모터는 80%에 근접하는 에너지 효율을 제공하여 특히 이동식 애플리케이션에서 모터의 수명 기간 동안 증가된 성능을 이용할 수 있도록 하고 있습니다. 설계 엔지니어는 전력 밀도, 효율 또는 배터리 수명을 희생하지 않고 장비를 소형화할 수 있기 때문에 12GS 모터의 장점을 실현하게 됩니다."라고 말했습니다.

Athlonix 12GS 모터는 최대 1.5mNm의 최대 연속 회전력으로 더 높은 내구성과 성능을 제공하면서도 높은 효율이 유지됩니다. 따라서 12GS 모터는 액체 처리 장비, 인슐린 펌프 및 분광기를 포함한 생명 과학과 의료 응용분야에서 사용하기에 매우 적합합니다.

Portescap의 새로운 Athlonix 12GS 모터는 다양한 크기와 비율의 증분 인코더 및 기어헤드와 호환됩니다. ISO 인증 시설에서 제작되고, RoHS를 준수합니다. 추가적인 사양 및 신속한 샘플이 필요하면 Portescap의 영업팀에 문의하십시오.

Portescap 소개

Portescap은 코어리스 브러시 DC, 무브러시 DC, 스테퍼 캔 스택, 기어 헤드, 디지털 선형 액추에이터, 디스크 자석 및 하이브리드 기술을 모두 아우르는 업계에서 가장 광범위한 초소형 및 특수 모터 제품군을 제공합니다. Portescap 제품은 70년 이상 의료, 반도체, HVAC/R, 항공 및 상용 응용분야에서 다양한 모션 제어 요구를 해결해 왔습니다.

Portescap은 미국, 세인트 키츠, 말레이시아 및 인도에 제조 센터를 두고 있으며, 미국, 인도, 싱가포르 및 스위스에 R&D 센터가 있는 글로벌 제품 개발 네트워크를 이용하고 있습니다.

[email protected]; [email protected], [email protected]; www.portescap.com