Portescap은 새로운 고성능 16mm ECP 브러시리스 슬롯리스 모터로 혁신의 차기 모델을 소개합니다
Portescap은 Ultra EC™ 미니 모터 플랫폼에 가장 최근에 추가된 16 ECP 브러시리스 모터를 소개합니다. 이 모터는 특히 고성능 응용 제품을 위한 경제적 모터 솔루션을 제공하기 위해 설계되었습니다.
16ECP는 동급의 가장 진보된 고성능 브러시리스 슬롯리스 모터 가운데 하나로 개발되었으며 특히, 40K와 55K rpm에서 출력을 최대화하고, 약 60K rpm에서의 정격 속도를 가져, 저속 및 중간 속도에서의 높은 연속 토크에 최적화되었습니다. 16ECP는 고성능을 제공하며 모터 고정자 발열의 주된 원인인 철손실과 재순환손실 모두를 현저하게 감소시키는 강화된 고성능 마그네틱 회로로 구성되었습니다. 새로 독점 기술 EC 모터 코일은 유사한 브러시리스 모터에 비해 더 높은 가용 토크와 기계적 출력을 보여줍니다. 그 결과 새로운 16ECP는 대상 작동 범위 내의 같은 종류의 모델에 비해 더 낮은 온도를 유지하며 더 큰 출력 밀도를 제공합니다. 16ECP는 효과적인 경제적 솔루션을 제공합니다. 고성능 최종 응용 제품을 위해 설계에서 복잡성을 최적화하고 모터 크기를 최소화하며 비용 효과적인 소재의 사용을 조합하여 이를 제공합니다.
16ECP의 전자-기계 모터 설계와 소재 선택을 최적화함 으로써, Portescap는 작동이 단순하고 효율적인 고품질, 장시간 수명, 고성능의 브러시리스 모터를 제공하는 데 성공했습니다. 이러한 장점을 통해 16ECP는 저속, 고토크 응용 제품 또는 중간 속도 범위(30K에서 55K rpm)의 응용 제품과 훌륭한 조합이 됩니다. 16ECP는 최소 부하 하의 최소 속도 저하와 모터 저발열로 인해 기어 장착 응용 제품에 있어서 훌륭한 선택이 됩니다. 또한, 16ECP의 효율, 출력 밀도 및 장시간 수명은 16ECP를 브러시 DC 모터 솔루션의 탁월한 대안으로 만들어 줍니다. 마지막으로, 16ECP는 저관성 설계로 빠른 정지, 시동 및 가속이 필요한 응용 제품에 탁월한 선택이 됩니다. 새로운 16ECP 모터는 36mm와 52mm 길이 두 종류로 제공되며, 홀센서와 사용자의 속도 및 전압 요구 조건을 충족시킬 수 있는 세 가지 다른 코일을 갖추고 있습니다. 요청이 있는 경우, Portescap는 기어 박스, 인코더, 센서리스 버전, 다양한 코일 그리고 기계적 인터페이스 변경을 포함하는 맞춤형 옵션을 제공할 수 있습니다.
Portescap은 전세계적으로 ISO 9001:2008 인증을 받았으며, 인도에 있는 생산 현장도 ISO 13485, ISO14001:2004 및 OHSAS 18001:2007 인증을 받았습니다.