R22HT - 높은 성능 제공
높은 성능 제공
새로운 22mm 하이 토크 유성 기어박스로 성능과 효율성 모두 제공
완전한 금속성 기어박스 설계와 특별하게 코팅 처리된 기어가 있으며 최대 3.7Nm의 토크와 62%~82%의 효율성 범위, 그리고 12,000RPM의 최대 권장 속도를 제공하는 새로운 22mm 하이 토크 유성 기어박스를 Portescap에서 소개합니다.
또한 이 기어박스는 정격 출력 범위(제한된 듀티 사이클 또는 시간) 안이라면 최대 권장 토크 값을 초과해서도 작동합니다. R22HT는 포괄적인 신뢰성 테스트를 통과했으며 토크 출력이 이전 제품의 두 배입니다. 새로운 기어박스의 비율 범위는 10.9:1~850.3:1로 2개~4개의 스테이지를 사용할 수 있습니다. 즉, 여러 응용분야에 맞는 다양한 65개의 기어 비율 조합을 선택할 수 있습니다.
R22HT는 전기 그리퍼, 의료용 분석기, 창 환기 액추에이터, 의료용 물리치료 도구, 카메라 액추에이터 등의 응용분야에 최적인 솔루션입니다. 고효율 인자로 더 가벼워진 무게, 기기 패키지로 휴대용 장비로의 편리성이 더욱 커진 R22HT는 배터리로 작동하는 도구에 완벽한 모션 솔루션입니다.
R22HT는 Portescap의 22mm~25mm 직경 범위의 DC 및 BLDC 모터와 호환됩니다. 본 기어박스는 ISO 인증 시설에서 제조되며, RoHS를 준수합니다.
Portescap 소개
Portescap은 의료 및 산업 분야의 모션 요구 사항을 충족하는 최고의 솔루션을 제공합니다. 당사는 브러시 DC, 브러시리스 DC, 스테퍼 캔 스택, 디지털 선형 액추에이터, 디스크 자석 및 gearhead/encoder/drive 기술을 포함한 광범위한 전자 초소형 제품 기술을 통해 성능이 중요한 분야에 서비스를 제공합니다. Portescap 제품은 의료, 생명 과학 및 임상 진단, 계측, 자동화, 항공 및 보안 분야와 같은 다양한 의료 및 산업 분야에서 모션 제어 요구 사항을 충족합니다.
Portescap은 미국, 세인트 키츠 및 인도에 제조 센터를 두고 있으며, 미국, 중국, 인도 및 스위스에 R&D 센터가 있는 글로벌 제품 개발 네트워크를 이용하고 있습니다.