관절경 응용 분야를 위한 새로운 캐뉼러 사이즈 6 무브러시 슬롯형 DC 모터

Portescap은 관절경 응용 분야를 위한 3개의 새로운 캐뉼러 수술 모터의 출시를 발표하게 되어 매우 기쁘게 생각합니다. B0612H1005 Cannulated Microdebrider/Shaver Motor (48V), B0612H1006 Cannulated Microdebrider/Shaver Motor(36V) 및 B0612H1007 Cannulated Microdebrider/Shaver Motor(24V)는 관절경 셰이버 및 마이크로데브라이더 응용 분야를 위해 설계된 멸균 BLDC 모터입니다. 각각이 지정된 입력 전압에 최적화되어 최소 침습형 수술 방법에서 연조직 및 뼈를 효과적으로 제거하는 데 일반적으로 필요한 토크 및 속도를 제공합니다. 이 모터는 로봇 보조 수술 기기는 물론 기존 수술용 공구에도 적합합니다.

Portescap은 멸균 모터 기술 분야의 세계 최고의 회사입니다. 수십 년간의 개발과 수백만 건의 현장 수술 덕분에 Portescap 모터는 가장 까다로운 조건에서 뛰어난 수술 결과를 제공하는 검증된 기능을 보유합니다. 이러한 모터는 1,000회 이상의 멸균 주기와 염분 및 기타 이물질에 대한 노출을 견디도록 설계 및 테스트되었습니다. 또한 가벼운 무게와 적은 소음 및 진동으로 가장 정교한 수술에서 촉감 응답 및 수술 의사의 제어를 극대화합니다.

표준 프로토타입이 2주 이내에 제공되므로 Portescap의 파트너가 빠르게 테스트를 시작하고 시장 출시 시간을 단축할 수 있습니다. Portescap의 R&D 엔지니어는 의료기기 통합에 매우 정통하고 맞춤형 솔루션이 필요한 파트너를 위해 최선을 다해 협력하며, Portescap은 응용 분야의 정확한 요구 사항을 충족하도록 설계를 최적화할 수 있습니다. 자세한 내용을 확인하거나 모터 선택에 도움을 받으려면 지금 엔지니어에게 문의하십시오.

Portescap 소개

Portescap은 코어리스 브러시 DC, 무브러시 DC, 스테퍼 캔 스택, 기어 헤드, 디지털 선형 액추에이터, 디스크 자석 및 하이브리드 기술을 모두 아우르는 업계에서 가장 광범위한 초소형 및 특수 모터 제품군을 제공합니다. Portescap 제품은 70년 이상 다양한 의료 및 산업 분야, 생명 과학, 계측, 자동화, 항공 및 상용 응용 분야에서 다양한 모션 제어 요구 사항을 충족하여 왔습니다.

Portescap은 미국, 세인트 키츠 및 인도에 제조 센터를 두고 있으며, 미국, 중국, 인도 및 스위스에 R&D 센터가 있는 글로벌 제품 개발 네트워크를 이용하고 있습니다.