소형 뼈 정형외과 시술을 위한 새로운 사이즈 9 무브러시 슬롯형 DC 모터

Portescap은 소형 뼈 정형외과 시술을 위한 3개의 새로운 수술 모터의 출시를 발표하게 되어 매우 기쁘게 생각합니다. B0912N1016 Small Bone Motor(9.6V– 38K RPM), B0912N4023 Small Bone Gearmotor(9.6V - 1.1K RPM), 및 B0912N4024 Small Bone Gearmotor(9.6V - 12.8K RPM)는 소형 뼈 정형외과 수술에서 조직을 정밀하게 제거할 수 있도록 드릴, 톱 및 리머에 최적의 토크와 속도를 제공하는 멸균 BLDC 모터입니다. 로봇 보조 수술 기기 외에도 기존 수술용 공구에 적합하며 배터리 구동 응용 분야용 Portescap 멸균 컨트롤러와 연결할 수 있습니다.

Portescap은 멸균 모터 기술을 선도합니다. 수십 년간의 연구 및 개발과 수백만 건의 현장 수술 덕분에 Portescap 모터는 가장 까다로운 조건에서 뛰어난 수술 결과를 제공하는 검증된 기능을 보유합니다. 이러한 모터는 1,000회 이상의 멸균 주기와 염분 및 기타 이물질에 대한 노출을 견디도록 설계 및 테스트되었습니다. 22mm⌀ 모터는 가벼운 무게와 적은 소음 및 진동으로 가장 정교한 수술에서 촉감 응답 및 수술 의사의 제어를 극대화합니다. 표준 프로토타입이 2주 이내에 제공되므로 Portescap의 파트너가 빠르게 테스트를 시작하고 시장 출시 시간을 단축할 수 있습니다. Portescap의 R&D 엔지니어는 의료기기 통합에 매우 정통하고 맞춤형 솔루션이 필요한 파트너를 위해 최선을 다해 협력하며, Portescap은 응용 분야의 정확한 요구 사항을 충족하도록 설계를 최적화할 수 있습니다. 자세한 내용을 확인하거나 모터 선택에 도움을 받으려면 지금 엔지니어에게 문의하십시오.

Portescap 소개

Portescap은 코어리스 브러시 DC, 무브러시 DC, 스테퍼 캔 스택, 기어 헤드, 디지털 선형 액추에이터, 디스크 자석 및 하이브리드 기술을 모두 아우르는 업계에서 가장 광범위한 초소형 및 특수 모터 제품군을 제공합니다. Portescap 제품은 70년 이상 다양한 의료 및 산업 분야, 생명 과학, 계측, 자동화, 항공 및 상용 응용 분야에서 다양한 모션 제어 요구 사항을 충족하여 왔습니다.

Portescap은 미국, 세인트 키츠 및 인도에 제조 센터를 두고 있으며, 미국, 중국, 인도 및 스위스에 R&D 센터가 있는 글로벌 제품 개발 네트워크를 이용하고 있습니다.