엔지니어링 지원

당사는 혁신에 대한 열정을 갖고 있습니다. 모션 산업에서 70년 이상의 경험을 가진 Portescap은 모터 제품 기술의 가장 광범위한 포트폴리오를 설계하고 개발하여 의료, 항공 및 산업 시장에서 광범위한 애플리케이션 스펙트럼의 요구에 서비스할 전문 지식을 갖추었습니다. 당사의 제품은 무브러시 DC, 브러시 DC, 스테퍼 모터 및 기어헤드와 인코더 같은 액세서리를 포함합니다.

Portescap의 글로벌 설계 및 애플리케이션 엔지니어링 팀은 지역적으로 고객과 만나 제품 선택에서 제품의 최종 인도까지 프로세스의 모든 단계에서 지원을 제공합니다. 이른 단계의 협업은 제품 안정성, 비용 초과 및 프로그램 일정과 관련이 있어 고객 요구를 충족시키고 애플리케이션 성능을 최적화하고 위험을 최소화하는 용이한 솔루션 개발에 중요합니다. 견고한 프로그램-관리 및 스테이지-게이트 프로세스를 통해 당사는 프로젝트의 전반적인 목표 달성을 위해 제품 설계부터 사용자 정의까지 고객과 협력하고 있습니다.

당사는 다음과 같은 고객의 모션 요구를 충족하는 솔루션을 설계, 개발 및 최적화하는 데 사용되는 최신의 첨단 도구를 보유하고 있습니다.
  • 자석 FEA
  • 기어 최적화
  • 설계 FMEA

제품 품질과 안정성은 프로젝트 주기에서 가장 우선 순위가 높습니다. 엄격한 프로세스 확인과 FMEA 및 3P 프로세스의 사용 외에 제품이 상용화되고 린 제조 환경에서 대량 생산될 때까지 고객으로부터 지속적으로 피드백을 요청하고 있습니다.

Portescap 팀이 여러분을 지원하는 방법에 대해 알아보십시오.오늘 문의하십시오.

Motor with gearbox and value add assemblyCustom heat treated shaftBrushless DC