Browse News Categories
장관영양 펌프는 뇌졸중, 치매, 인후 및 구강 질환, 의식 상실 등의 질병으로 인해 구강으로 안전하게 음식을 섭취하기 어려운 환자에게 영양을 공급하는 데 사용됩니다. 이러한 펌프에는 위에 직접 영양소를 전달할 수 있는 튜브가 내장되어 있어 정맥 주사(IV) 공급 방식보다 선호됩니다.
장관영양 펌프는 휴대가 가능하고 가벼우며, 모터 시스템은 지속적인 영양 흐름을 유지하기 위해 충분한 토크를 전달해야 합니다. 또한 영양 공식과 환자의 요구에 따라 유속을 정확하고 정밀하게 조정할 수 있어야 합니다. 최근, 한 주입 시스템 공급업체는 몇 가지 문제를 해결할 수 있는 소형 모션 시스템이 필요한 장관영양 펌프를 개발했습니다. 이러한 메커니즘은 다음을 위해 필요합니다.
• | 저점도 및 고점도의 영양소를 모두 전달 |
• | 피크가 없는 원활하고 연속적인 흐름 보장 |
• | 광범위한 유속에 대한 속도 생성 |
• | 긴 수명 제공 |
이 의료 장비 제조업체는 정확한 사양을 위해 모션 설계를 사용자 정의할 수 있는 기술 노하우 및 능력과 함께 정밀 의료 펌핑 문제를 해결한 이력을 보유하고 있는 Portescap 과 협업하였습니다.
코어리스 설계로 고전력 밀도 달성
Portescap 엔지니어들은 필요한 기계 맞춤화와 결합되고, F16 자석 인코더 및 K24 기어헤드가 장착된 Athlonix™ 22N 브러시 DC 모터를 추천합니다. 22mm 직경의 이 모터는 무게가 겨우 53g에 불과하고, 네오디움 자석을 사용하여 15.7mNm의 연속 토크를 전달하며, 뛰어난 고전력 밀도를 달성합니다. 이 초소형 모터에는 라미네이션된 코어가 필요하지 않습니다. 대신, 모터의 권선은 바닥 면적을 적게 차지하는 자립형 시스템을 만듭니다. 철 라미네이션이 없는 코어리스 설계는 다음과 같이 펌프 정밀도를 높일 수 있는 많은 이점을 제공합니다.
• | 유속의 피크를 피할 수 있는 기능 |
• | 저속에서도 원활한 흐름을 보장하는 매우 낮은 토크 리플 |
• | 관성 및 질량 감소 |
모든 소형 패키지에서 추가적으로 포함된 Portescap F16 자석 인코더는 위치 및 속도 감지 대비 더 높은 신뢰성을 제공하는 통합 홀 센서 덕분에 펌프의 제어 정확도를 더욱 향상시켰습니다.
Athlonix 모터의 코어리스 설계에는 저소음 및 저진동이라는 두 가지 추가적인 이점이 있습니다. 이 두 요소 모두 이동용 영양 펌프에는 필수적인 요소입니다.
효율성, 긴 수명 및 안전을 위해 설계된 미니 모터
장관영양 펌프는 휴대가 가능하기 때문에 긴 배터리 수명을 유지하기 위해서는 에너지 효율이 매우 중요합니다. Athlonix 모터는 마찰 발생률이 낮은 귀금속 정류를 통해 최대 90%의 작동 모터 효율을 달성합니다. K24 평 기어헤드는 필요한 출력 토크에서 낮은 전류 소모를 구동하여 효율성을 보완합니다.
모션 시스템은 긴 작동 수명을 제공하며, 모터의 귀금속 정류는 연속 작동을 위한 낮은 전류 요구 사항을 충족합니다. 또한 다양한 주변 조건에서도 작동합니다. 브러시는 긴 수명을 위해 설계되었으며, 모터의 REE 권선은 전기 부식을 줄여 시스템의
안전성과 신뢰성을 향상시킵니다. 또한 F16 인코더의 통합 자석은 온도 변동 또는 원치 않는 재료의 유입과 같은 까다로운 조건에도 영향을 받지 않습니다.
Portescap 엔지니어는 장관영양 공급 시스템 공급업체와 긴밀하게 협력하여 필요한 맞춤화와 함께 통합 모터, 인코더 및 기어헤드 조합을 만듭니다. Athlonix 모터는 코일 수정, 맞춤형 샤프트와 슬리브 또는 볼 베어링으로 조정할 수 있습니다. F16 인코더에는 케이블 및 터미널 출력에 대한 옵션이 있으며, K24 기어헤드는 맞춤형 샤프트와 애플리케이션 또는 조건별 윤활유로 수정할 수 있습니다. Portescap 엔지니어는 제품 맞춤화에 대한 지원 외에도 기계적 최적화를 지원할 수 있습니다.
비용 효율적이고 신뢰할 수 있는 시스템
현재, 이 장관영양 펌프는 Portescap의 통합 모션 시스템의 결과로 높은 신뢰성과 함께 정밀 유체 제어를 제공하여 환자의 영양을 촉진합니다. 동일한 직경의 평 기어박스가 있는 Portescap의 22mm DC 코어리스 모터는 필요한 유속 범위를 다룹니다. 자석 인코더에서 광학 인코더에 이르기까지의 다양한 피드백 옵션이 있으며, 정확한 영양 전달을 보장하는 데 필요한 해상도를 제공합니다. 제조업체는 이러한 비용 효율적인 모션 패키지를 통해 펌프를 대량 생산하여 가정과 병원 고객의 요구를 충족할 수 있습니다.