과제
치솟는 에너지 비용으로 HVAC 시스템은 건물 설계, 건축 및 유지 관리에 중요한 역할을 합니다. 다른 중요한 기능과 함께 댐퍼 밸브 작동 및 제어를 위해서는 반복적인 정밀도와 신뢰할 수 있는 작동이 필수적입니다. 건물 효율의 글로벌 리더들은 Portescap의 캔 스택 정밀 스텝 모터를 이용하여 HVAC 장비와 제어 시스템에서 업계 최고의 모션 성능을 제공합니다.
모터 길이, 스텝 각도 및 전압 등급(DC 및 AC)을 포함한 탁월한 제품 범위를 보유한 Portescap 기술 솔루션은 산업, 상업 및 주거용 건물을 최상의 효율로 안전하게 운용할 수 있도록 해줍니다.
이점
- 비용 효과적이고 콤팩트한 디자인, 낮은 통합 비용
- 유지 관리가 필요하지 않고 브러시 마모가 없음
- AC 코일 디자인은 간단한 AC 제어로 구동 가능
- 캔 스택 선형 기술로 콤팩트한 애플리케이션
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
브러시 DC
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 속도 (rpm) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 출력 전원 (W) | 스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) | 스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16DCT Athlonix - 그라파이트 | 16 | 0.63 | 10427 | 150.3 | 4 | 16.49 | 2.34 | 5.06 | 0.72 | 54.26 | 7.68 | |
16DCT Athlonix - 귀금속 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 | |
16DCT Athlonix - 귀금속 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 | |
22DCT Athlonix - 그라파이트 | 22 | 0.866 | 8538 | 87.3 | 9 | 75.73 | 10.72 | 12.75 | 1.81 | 70.27 | 9.95 | |
22DCT Athlonix - 귀금속 | 22 | 0.866 | 8569 | 42.7 | 9.6 | 79.56 | 11.27 | 13.29 | 1.88 | 70.27 | 9.95 |
권장하는 스테퍼 선형
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 홀딩력, 최소 @ 정격 전류 @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (N) | 홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 정격 전류 @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (oz) | 홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (N) | 홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (oz) | 스트로크 길이, 일반 (in) | 스트로크 길이, 일반 (mm) | 선형 이동 정확성 | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20DAM-K | 20.5 | 0.807 | 30.6 | 110 | 20.9 | 75 | 0.59 | 15 | ± 1 스텝 |