과제
자동 시계는 착용자의 일상적인 팔 움직임에 의해 주 스프링이 자동으로 감기는 기계식 시계입니다. 착용자의 움직임으로 시계가 작동하여 시계의 태엽을 직접 감을 필요가 없습니다. 이런 시계는 자주 신경을 써야 하는 정교한 제품이며, 일정 기간 동안 사용하지 않은 경우 시계가 작동하지 않을 수 있습니다.
워치 와인더는 착용자의 일상적인 팔 움직임을 재현하도록 설계되어 시계 태엽이 계속 감기게 됩니다. 그래서 이 워치 와인더로 시계를 정확하고 오래 작동할 수 있습니다. 마이크로프로세서로 제어되는 고성능 모터로 하루 종일 와인더 회전을 제어합니다. Portescap DC 코어리스 모터는 여러 직경 및 정류 옵션을 제공하며, 자동 워치 와인더에 이상적인 모터입니다. 모든 모델은 고효율로 작동되어 배터리 수명을 늘립니다. 기어 헤드로 높은 토크와 높은 해상도를 제공하며 최소한의 소음으로 작동됩니다.
이점
- 높은 효율로 배터리 수명 연장
- 기어박스로의 낮은 입력 속도로 소음 감소
- 필요에 따라 정류 시스템 선택
- 공간 포락에 맞는 여러 직경 옵션
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
브러시 DC
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 속도 (rpm) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 출력 전원 (W) | 스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) | 스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16DCT Athlonix - 그라파이트 | 16 | 0.63 | 10427 | 150.3 | 4 | 16.49 | 2.34 | 5.06 | 0.72 | 54.26 | 7.68 | |
16DCT Athlonix - 귀금속 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 | |
16DCT Athlonix - 귀금속 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 | |
16N78 Athlonix | 16 | 0.63 | 9270 | 90 | 5.4 | 13.6 | 1.93 | 6.9 | 0.98 | 27.7 | 3.92 | |
22DCP Athlonix - 귀금속 | 22 | 0.866 | 11049 | 58.9 | 4.5 | 18.34 | 2.6 | 6.5 | 0.92 | 41.01 | 5.81 | |
22DCT Athlonix - 그라파이트 | 22 | 0.866 | 8538 | 87.3 | 9 | 75.73 | 10.72 | 12.75 | 1.81 | 70.27 | 9.95 | |
22DCT Athlonix - 귀금속 | 22 | 0.866 | 8569 | 42.7 | 9.6 | 79.56 | 11.27 | 13.29 | 1.88 | 70.27 | 9.95 | |
22N78 Athlonix | 22 | 0.866 | 9075 | 28 | 13 | 66 | 9.35 | 15.7 | 2.22 | 72 | 10.2 | |
24DCT Athlonix - 귀금속 | 24 | 0.945 | 7837 | 44.1 | 9.4 | 71.55 | 10.13 | 14.96 | 2.12 | 59.86 | 8.48 |
권장하는 기어 헤드
모델 | 모터 직경 (in) | 모터 직경 (mm) | 효율성 | 정적 토크, 최대 (Nm) | 정적 토크, 최대 (oz-in) | 권장 입력 속도, 최대 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B16C(슬리브 베어링) | 16 | 0.73 | 0.2 | 28.32 | 8000 | ||
B16 (볼 베어링) | 0.6288 | 16 | 81 | 0.3 | 42 | 8000 | |
B16 (슬리브 베어링) | 0.6288 | 16 | 81 | 0.3 | 42 | 8000 | |
K24 (볼 베어링) | 0.9432 | 24 | 85 | 0.7 | 100 | 5000 | |
K24 (슬리브 베어링) | 0.9432 | 24 | 85 | 0.7 | 100 | 5000 |