과제
프로 사이클링 자전거에 널리 쓰이는 전자 변속 시스템은 탁월한 최종 사용자 경험을 제공합니다. 고속, 즉각적인 반응에 높은 정밀도가 결합된 변속기는 프리미엄급 변속 감각의 핵심입니다. 요즘 추세는 배터리 셀이 내장된 무선 그룹셋과 맞춤형 기어링 시스템이 있는 적은 모터 설치 공간입니다. Portescap Athlonix 브러시 DC 모터는 코어리스 기술 덕분에 적은 설치 공간에 전력 밀도 및 가벼운 무게 면에서 이상적인 선택입니다. 자립형 코일의 저관성과 최대 전력 덕택에 높은 동적 반응을 보입니다. 맞춤형 기어링은 변화하는 시스템 요구 사항에 맞는 초소형 모션 솔루션을 제공합니다.
이점
- 낮은 관성 및 최대 전력 용량으로 인한 높은 동적 반응
- 강력한 자석을 사용하는 코어리스 모터 기술로 그룹셋의 적은 무게와 전체적인 사이즈에 일조함
- 통합된 맞춤형 기어링 시스템으로 공간을 최적으로 사용 가능
- 고품질 정류로 인한 신뢰성
- 완전 금속성 튜브 덕분에 충격과 진동에 강함
브러시 DC
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 속도 (rpm) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 출력 전원 (W) | 스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) | 스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G88 Athlonix | 12 | 0.472 | 9900 | 16 | 2.7 | 6.8 | 0.96 | 3.5 | 0.5 | 8.6 | 1.22 | |
12GS88 Athlonix | 12 | 0.472 | 9000 | 14 | 1.2 | 1.78 | 0.25 | 1.51 | 0.21 | 6.1 | 0.86 | |
13N88 | 13 | 0.512 | 14150 | 25.6 | 2.6 | 8.2 | 1.16 | 3.3 | 0.47 | 15.9 | 2.25 |