과제
LiDAR(Light Detection and Ranging) 시스템은 점검, 탐지 및 개체 매핑 분야에서 제공하는 편의성으로 인해 널리 알려지면서 소나와 레이더 등의 기존 방법을 대체하고 있습니다. 또한 LiDAR 시스템은 매우 정확한 데이터 및 3D 이미지 스캐닝을 보다 짧은 시간에 제공하는 기능 덕분에 기존 측량 방법 대신 이용되고 있습니다. 이러한 시스템은 최종 사용자의 안전 및 효율성 향상과 비용 절감을 도와주는, 해양 시스템, 공항, 보안, 항공 및 항만 자동화 등 거칠고 척박한 환경에서 그 이용 방법이 모색되고 있습니다.
소형화 증가 추세에 따라, LiDAR 아키텍처에서는 프리즘 기반 시스템에서 초소형 모터로 구동되는 미러 시스템으로의 전환이 이루어지고 있습니다. 미니 모터는 더 작은 전원 공급 장치, 더 낮은 열 방출 및 전력 소비와 같은 이점을 제공할 수 있습니다. Portescap의 Ultra EC 브랜드 무브러시 무슬롯 모터는 소형 경량 패키지로 필요한 높은 효율성 및 전력을 제공합니다. Portescap은 기어헤드 및 인코더 등의 액세서리와 더불어 대부분의 LiDAR 응용 분야에 대한 완전한 모션 솔루션을 제공할 수 있습니다.
이점
- 향상된 효율성
- 최적의 패키지 사이즈
- 높은 토크 밀도
- 부하 시 더 낮은 속도 하강
- 비용 효율성
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
권장하는 무브러시 무슬롯
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 속도 (rpm) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) | 모터 속도, 최대 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21BF nuvoDisc | 21 | 0.827 | 3900 | 28 | 4 | 2.7 | 0.38 | 8.5 | 1.2 | 25000 | |
32BF nuvoDisc | 32 | 1.26 | 13600 | 100 | 40 | 13 | 1.84 | 8.3 | 1.18 | 30000 | |
16ECP36 Ultra EC | 16 | 0.63 | 31550 | 160 | 27.5 | 7.5 | 1.06 | 26.9 | 3.81 | 63000 | |
16ECP52 Ultra EC | 16 | 0.63 | 27800 | 134 | 37 | 16.1 | 2.28 | 36 | 5.1 | 40000 | |
22ECP35 Ultra EC | 22 | 0.866 | 13200 | 30 | 56 | 14.3 | 2.03 | 17.4 | 2.46 | 50000 | |
22ECP45 Ultra EC | 22 | 0.866 | 15700 | 60 | 80 | 29.4 | 4.16 | 26.97 | 3.82 | 47000 | |
22ECP60 Ultra EC | 22 | 0.866 | 8050 | 40 | 120 | 50.5 | 7.15 | 28.27 | 4 | 38000 | |
22ECT48 Ultra EC | 22 | 0.866 | 11950 | 155 | 54 | 41.6 | 5.89 | 28.08 | 3.98 | 20000 | |
22ECT35 Ultra EC | 22 | 0.866 | 12400 | 100 | 34 | 20 | 2.83 | 27.31 | 3.87 | 20000 |
무브러시 슬롯형 플랫
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 모터 속도, 최대 (rpm) | 중량 (g) | 중량 (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20ECF | 20 | 0.787 | 9 | 9 | 1.27 | 10000 | 15 | 0.53 |
권장하는 기어 헤드
모델 | 모터 직경 (in) | 모터 직경 (mm) | 효율성 | 정적 토크, 최대 (Nm) | 정적 토크, 최대 (oz-in) | 권장 입력 속도, 최대 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R22 (볼 베어링) | 0.8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 | |
R22 (슬리브 베어링) | 0.8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 | |
R22HT (볼 베어링) | 0.8646 | 22 | 82 | 4.2 | 595 | 12000 |