배터리로 구동되는 공구는 모터로 구동되는 다른 공구와는 상당히 다른 작동 프로파일을 지닙니다. 먼저 볼트를 끼우거나 절단 공구 또는 그립 공구의 조가 작업물에 접근할 때 저항이 거의 없습니다. 이 단계가 진행되는 동안 모터는 더 빠른 자유 속도로 작동하므로 시간을 절약하고 생산성을 증대할 수 있습니다. 게다가 공구로 강력한 조임, 절단 또는 그립 작업을 수행할 때는 높은 토크가 필요하게 됩니다. 더 높은 피크 토크를 제공하는 모터는 과도한 열을 발생시키지 않고 거친 작업을 수행할 수 있습니다.
까다로운 산업 응용분야에서는 이와 같이 교대로 나타나는 속도 및 토크 사이클이 지속적으로 반복되어야 합니다. 사이클의 프로파일은 서로 다를 수 있으므로 손실을 최소화하여 가능한 최상의 솔루션을 구현할 수 있는 특수 모터 설계가 요구됩니다. Portescap은 보다 강력하고 효율적인 무선 공구를 만들 수 있는 기술이 있으며 그 기술을 바탕으로 Ultra EC™ 모터 플랫폼을 만들었습니다.
Portescap은 출력과 효율성을 극대화하면서 사용자 경험을 향상하는 첨단 모션 솔루션을 제공합니다. Portescap의 새로운 Ultra EC™ 무브러시 무슬롯 모터는 스위스에서 설계되었으며 독점 기술 U 코일 기술이 적용되었습니다. 이 혁신적인 새 디자인은 소형 패키지에서 까다로운 응용분야에 맞게 속도와 토크를 최적화합니다. 패스너, 그리퍼 및 절단 공구는 향상된 성능, 줄어든 무게, 개선된 에너지 효율성에 따른 이점을 취할 수 있습니다.
일반 모터 요구 사항
- 향상된 최대 속도
- 높아진 피크 토크
- 작아진 직경
- 가벼워진 무게
- 낮아진 작동 온도