과제
현재의 가장 까다로운 배터리 구동 드릴은 가장 인체공학적인 패키지로 파워와 속도 그리고 효율성을 요구합니다.
Portescap의 Ultra EC 무브러시 DC 모터는 경량의 인체공학적 패키지로 높은 속도를 제공하도록 설계되었습니다. 재질, 두께 및 구멍 크기에 관계없이, Portescap Ultra EC 무브러시 DC 모터는 경량이며 품질이 뛰어난 드릴을 제작하는데 필요한 파워와 속도를 제공합니다.
현재 핸드 툴스의 인체공학성과 무게를 개선하는 가장 쉽고 탁월한 방법 중 하나는 저전압 배터리를 사용하는 것입니다. Portescap Ultra EC 무브러시 DC 모터는 저전압 배터리 팩에 맞추어져 있으며 뛰어난 속도와 피크 토크 성능을 제공합니다.
이점
- 저전압 배터리를 사용해 강성 재료에 드릴링할 수 있는 성능 제공
- 드릴의 제어와 장치 출력 증가를 위한 높은 토크
- 안전성 향상을 위한 온도 센서
- 작업자의 보다 좋은 사용감을 위한 경량 및 저진동
- 소형 핸드 툴 설계와 증가된 인체공학적 기능을 위한 고효율
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
권장하는 무브러시 무슬롯
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 속도 (rpm) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) | 모터 속도, 최대 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1.181 | 28550 | 575 | 187 | 137 | 19.4 | 20.48 | 2.9 | 30000 | |
35ECS80 Ultra EC | 35 | 1.378 | 31100 | 700 | 330 | 193.4 | 27.39 | 14.98 | 2.12 | 40000 | |
35ECS60 Ultra EC | 35 | 1.378 | 39300 | 1000 | 262 | 120.6 | 17.08 | 11.83 | 1.68 | 40000 |
권장하는 기어 헤드
모델 | 모터 직경 (in) | 모터 직경 (mm) | 효율성 | 정적 토크, 최대 (Nm) | 정적 토크, 최대 (oz-in) | 권장 입력 속도, 최대 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R32HT (볼 베어링) | 1.2576 | 32 | 80 | 12 | 2.69 | 8000 |