과제
As ferramentas de mão motorizadas para craniotomia são brocas de alta velocidade utilizadas em cirurgias neurológicas (crânio). Esses procedimentos altamente complexos exigem graus muito elevados de precisão e estabilidade. Até mesmo pequenas vibrações ou solavancos podem afetar o resultado das cirurgias. Estas peças de mão de acoplamento rápido exigem motores perfeitamente balanceados e com baixa vibração para um trabalho sem fadiga em diversos tipos de operações neurológicas.
As soluções de movimento cirúrgico da Portescap são compactas e oferecem o máximo de torque e potência disponíveis no menor volume, enquanto permitem a otimização para altas velocidades acima de 90.000 rpm. Além disso, esses minimotores DC sem escova e com ranhuras são passíveis de esterilização e projetados para resistir a mais de 3.000 ciclos de autoclave para oferecer alta durabilidade e baixo custo total de propriedade. Com menor aumento de temperatura e baixo ruído/vibração, esses motores passíveis de autoclave de alta velocidade são capazes de responder a cargas repentinas com mudança mínima de velocidade (sem solavancos). Os motores cirúrgicos da Portescap também podem ser combinados com os nossos controladores para um desempenho ideal.
이점
- 매우 빠른 속도에 도달 가능
- 더 빠른 속도에서 최적화된 토크 제공
- 수술 의사의 보다 좋은 사용감을 위한 경량 및 저진동으로 피로 감소
- 낮은 소유 비용/높은 장비 수명/낮은 서비스 비용
- 3,000회 이상의 고온고압 처리 주기 및 염수 노출을 견디도록 설계된 제품
- 소형 핸드 툴 설계와 증가된 인체공학적 기능을 위한 고효율