과제
오늘날의 까다로운 관절경 검사 시술은 성능, 속도 및 효율성을 필요로 합니다.
Portescap의 고온고압 처리 무브러시 DC 모터는 경량의 인체공학적 패키지로 높은 토크를 제공하도록 설계되었습니다. 환자 조직, 뼈 또는 연골 밀도의 변화에 관계 없이 Portescap 무브러시 DC 모터는 탁월한 수술 결과를 달성하는 데 필요한 출력과 속도를 제공합니다. 또한 살균 무브러시 DC 모터는 1,000회 이상의 고온고압 처리 주기를 견디는 것으로 알려져 있어 기기 수명을 연장하고 최종 고객 총 소유 비용을 절감시켜 줍니다.
이점
- 더 짧은 수술 케이스와 더 깨끗한 연조직 절단이 가능한 고속 전기 모터
- 수술 의사의 제어와 기기 출력 증가를 위한 높은 토크
- 기기 수명 증가 및 서비스 비용 절감을 보장하는 1,000회 이상의 고온고압 처리 주기 살균
- 수술 의사의 보다 좋은 사용감을 위한 경량 및 저진동
- 소형 손 도구 설계와 증가된 인체공학적 기능을 위한 고효율
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
권장하는 무브러시 무슬롯
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 속도 (rpm) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) | 모터 속도, 최대 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ECP52 Ultra EC | 16 | 0.63 | 27800 | 134 | 37 | 16.1 | 2.28 | 36 | 5.1 | 40000 |
권장하는 무브러시 슬롯형
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 무부하 속도 (rpm) | 연속 스톨 토크 (mNm) | 연속 스톨 토크 (oz-in) | 연속 스톨 전류 (A) | 최대 토크 (mNm) | 최대 토크 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENT Microdebrider Gearmotor (B0512N4080) | 12.7 | 0.5 | 340 | 13385 | 37.9 | 5.4 | 2.56 | 445.3 | 63.1 | 15.51 | 2.2 | |
ENT Microdebrider Gearmotor (B0512N4081) | 12.7 | 0.5 | 165 | 12800 | 41.6 | 5.9 | 1.35 | 518.9 | 73.5 | 32.23 | 4.56 | |
Arthroscopic Surgical Gearmotor (B0614H4041) | 16.51 | 0.65 | 643 | 7353 | 116.5 | 16.5 | 4.37 | 1846 | 261.4 | 28 | 3.97 | |
Arthroscopic Surgical Gearmotor (B0614H4042) | 16.51 | 0.65 | 450 | 4082 | 126.8 | 18 | 2.63 | 1197 | 169.6 | 50.54 | 7.16 | |
Cannulated Microdebrider / Shaver Motor (B0612H1005) | 16.51 | 0.65 | 125 | 35300 | 19.6 | 2.78 | 1.08 | 354.1 | 50.2 | 12.71 | 1.8 | |
Cannulated Microdebrider / Shaver Motor (B0612H1007) | 16.51 | 0.65 | 284 | 35597 | 19.8 | 2.81 | 3.62 | 278.2 | 39.4 | 6.4 | 0.91 |