과제
재건 수술이나 성형 수술 중에 뼈에 임플란트와 철망을 고정 시키려면 종종 나사를 조여야합니다. 수동 나사 드라이버를 사용하는 이 과정은 외과 의사에게 인체 공학적 문제를 제시 할 수 있으며 총 수술시간 중 상당 부분을 차지합니다. 게다가 외과의사는 스크류가 완전히 장착된 때를 결정하기 위해 자신의 느낌에 의존해야합니다. 나사를 너무 많이 돌리면 뼈가 갈라져 스크류의 고정력이 감소되고 환자에게 추가적인 외상이 발생합니다. 수술용 스크류 드라이버를 모터화하면, 수술 시간이 단축되고 외과 의사가 더 편안하게 사용할 수 있습니다. 토크 제한 기능이있는 스크류 드라이버는 환자의 수술 결과를 향상시키고 회복 시간을 단축하기 위해 나사 고정을 정밀하게 제어 할 수 있습니다. 이러한 모든 혜택은 궁극적으로 치료 비용을 낮추어 줍니다. 이러한 전동 스크류 드라이버는 얼굴 윤곽 수술 에서 이미 독보적으로 사용되고 있으며, 가까운 장래에 중대형 뼈 수술로 사용이 확장 될 것으로 예상됩니다.
Portescap은 재사용이 가능한 외과용 스크류 드라이버의 반복된 오토 클레이브 사이클을 견딜 수 있도록 설계된 살균 가능한 Slotted BLDC 모터를 제공합니다. 사이즈 6의 살균이 가능한 모터는 적절한 크기로 되어 있으며 일반적인 스크루 드라이버 작동 지점에 맞춰져 있고, 고효율 제품이라서 사용 시간이 길어도 배터리 소모는 더 적습니다. 통합 전자 장치를 포함하여 세부적인 디자인 요구 사항에 맞게 맞춤설계가 가능합니다. Portescap은 또한 단일 또는 제한 사용 구동 외과용 스크류 드라이버에 대해 가성비가 뛰어난 16mm, 17mm, 22mm 및 24mm Brushed DC 모터를 제공합니다.
이점
- 작동시간은 길어지고 더 작아진 배터리 팩을 고효율 제공
- 더 빠른 나사 고정 및 수술 시간 단축을 위한 High speed 제공. 또한 이런 High speed 는 예비 구멍을 만들기 위해 drilling 을 하는 역할 제공l
- 가장 작은 지름의 모터에서 만들어내는 하이 토크는 더 많은 힘을 요구하는 대형 스크류조차 고정 할 수있는 인체 공학적 도구 프로파일의 사용 을가능하게 함
- 저관성 회전자들은 속도를 빠르게 변경하거나 혹은 정확하게 멈춤으로서 토크 제한 제어 능력을 향상시킴
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
권장하는 무브러시 슬롯형
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 무부하 속도 (rpm) | 연속 스톨 토크 (mNm) | 연속 스톨 토크 (oz-in) | 연속 스톨 전류 (A) | 최대 토크 (mNm) | 최대 토크 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Large Bone Orthopedic Motor (B1210N1027) | 31.5 | 1.24 | 760 | 15700 | 95.9 | 13.58 | 11.19 | 1660.8 | 235.2 | 8.88 | 1.26 | |
Cannulated Large Bone Orthopedic Motor (B1210N1021) | 31.5 | 1.24 | 1267 | 16800 | 83.1 | 11.77 | 16.1 | 1365.4 | 193.4 | 5.41 | 0.77 | |
Cannulated Large Bone Orthopedic Motor (B1210N1023) | 31.5 | 1.24 | 760 | 15700 | 95.9 | 13.58 | 11.19 | 1660.8 | 235.2 | 8.88 | 1.26 |
브러시 DC
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 속도 (rpm) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 출력 전원 (W) | 스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) | 스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16DCP Athlonix - 그라파이트 | 16 | 0.63 | 9184 | 77.2 | 1.3 | 3.85 | 0.55 | 2.42 | 0.34 | 27.94 | 3.96 | |
16N78 Athlonix | 16 | 0.63 | 9270 | 90 | 5.4 | 13.6 | 1.93 | 6.9 | 0.98 | 27.7 | 3.92 | |
17DCT Athlonix - 그라파이트 | 17 | 0.669 | 9653 | 92.6 | 4.6 | 16.16 | 2.29 | 5.89 | 0.83 | 55.88 | 7.91 | |
22DCP Athlonix - 그라파이트 | 22 | 0.866 | 10889 | 132.6 | 4.3 | 17.65 | 2.5 | 6.23 | 0.88 | 41.01 | 5.81 | |
24DCT Athlonix - 그라파이트 | 24 | 0.945 | 7810 | 90.3 | 9 | 68.94 | 9.76 | 14.6 | 2.07 | 59.86 | 8.48 |
권장하는 스테퍼 선형
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 홀딩력, 최소 @ 정격 전류 @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (N) | 홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 정격 전류 @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (oz) | 홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (N) | 홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (oz) | 스트로크 길이, 일반 (in) | 스트로크 길이, 일반 (mm) | 선형 이동 정확성 | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35DBM-K | 35.94 | 1.415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 0.67 | 17 | ± 1 스텝 | |
35DBM-L | 35.94 | 1.415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 2.5 | 63.5 | ± 1 스텝 |
권장하는 기어 헤드
모델 | 모터 직경 (in) | 모터 직경 (mm) | 효율성 | 정적 토크, 최대 (Nm) | 정적 토크, 최대 (oz-in) | 권장 입력 속도, 최대 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B16 (볼 베어링) | 0.6288 | 16 | 81 | 0.3 | 42 | 8000 | |
B16 (슬리브 베어링) | 0.6288 | 16 | 81 | 0.3 | 42 | 8000 | |
R16 (볼 베어링) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R16 (슬리브 베어링) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R22 (볼 베어링) | 0.8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 | |
R22 (슬리브 베어링) | 0.8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 |