과제
일회용 의료기기는 여러 응용 분야에서 재사용 가능한 기기의 대안이 되어 왔으며 증가 추세를 나타냅니다. 수술용 공구의 경우 낮은 비용과 환자 안전의 개선이 이러한 추세를 주도하는 데 도움이 되고 있습니다. 구성요소 설계 및 제조 기법의 개선을 통해 복잡한 수술을 하는 데 필요한 품질을 갖춘 장비를 생산할 수 있게 되었지만, 수술을 한 번 집도한 후 공구를 폐기해야 한다는 점에서 비용적인 문제가 있었습니다. 일회용 수술용 공구를 채택함으로써 병원은 여러 환자들에게 공구를 사용하는 것과 관련한 위험을 없애는 동시에 수술 간 멸균 비용과 물류 문제도 제거할 수 있습니다.
재사용 가능한 기기와의 경쟁에서 금액적으로 우위를 갖추려면 일회용 기기의 모션 솔루션을 선택할 때 비용 효율성을 가장 중요한 기준으로 고려해야 합니다. Portescap의 브러시 DC 모터에 대한 Athlonix DCP 및 DCT 범위는 가격 대비 성능에 매우 최적화되어 있으며 다양한 범위의 일회용 의료기기에 적합한 솔루션이 될 수 있습니다.
이점
- 향상된 효율성
- 최적의 패키지 사이즈
- 고전력 밀도
- 비용 효율성
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
권장하는 무브러시 무슬롯
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 속도 (rpm) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) | 모터 속도, 최대 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12ECP48 Ultra EC | 12 | 0.47 | 38950 | 200 | 23 | 8.1 | 1.13 | 5.94 | 0.83 | 60000 | |
16ECP36 Ultra EC | 16 | 0.63 | 31550 | 160 | 27.5 | 7.5 | 1.06 | 26.9 | 3.81 | 63000 | |
16ECP52 Ultra EC | 16 | 0.63 | 27800 | 134 | 37 | 16.1 | 2.28 | 36 | 5.1 | 40000 | |
16ECS36 Ultra EC | 16 | 0.63 | 47100 | 132 | 39.5 | 8.2 | 1.16 | 7.7 | 1.09 | 73000 | |
16ECP6-2A Ultra EC | 16 | 0.63 | 31550 | 160 | 19 | 7 | 1 | 26.9 | 3.8 | 39000 | |
16ECS52 Ultra EC | 16 | 0.63 | 66380 | 170 | 66 | 16.1 | 2.28 | 7.99 | 1.13 | 73000 | |
16ECP52-2A Ultra EC | 16 | 0.63 | 14100 | 120 | 19.3 | 13.93 | 1.98 | 35.99 | 5.09 | 15900 |
브러시 DC
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 속도 (rpm) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 출력 전원 (W) | 스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) | 스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16DCT Athlonix - 귀금속 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 | |
22DCT Athlonix - 귀금속 | 22 | 0.866 | 8569 | 42.7 | 9.6 | 79.56 | 11.27 | 13.29 | 1.88 | 70.27 | 9.95 |
권장하는 엔코더
권장하는 기어 헤드
모델 | 모터 직경 (in) | 모터 직경 (mm) | 효율성 | 정적 토크, 최대 (Nm) | 정적 토크, 최대 (oz-in) | 권장 입력 속도, 최대 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B16 (볼 베어링) | 0.6288 | 16 | 81 | 0.3 | 42 | 8000 | |
B16 (슬리브 베어링) | 0.6288 | 16 | 81 | 0.3 | 42 | 8000 | |
R16 (볼 베어링) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R16 (슬리브 베어링) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R22 (볼 베어링) | 0.8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 | |
R22 (슬리브 베어링) | 0.8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 |