과제
효과적인 ENT(Ear, Nose and Throat) Microdebriders는 소량의 조직과 뼈를 효과적으로 제거하기 위해 인체공학적이고 정밀하며 강력해야 합니다.
Portescap의 슬롯형 무브러시 DC 제품군은 전동식 회전식 흡입기의 요구를 정확하게 충족합니다. Portescap의 슬롯형 무브러시 DC 모터는 콤팩트하며 소형 패키지로 가장 높은 토크와 출력을 제공합니다. Portescap 무브러시 DC 모터는 90,000 rpm 이상의 높은 속도로 최적화할 수 있습니다. Portescap의 콤팩트한 디자인은 회전식 흡입기를 더 작고 더 인체 공학적으로 만들어 수술 중 수술 쾌적성과 이동성을 높입니다. 또한 Portescap의 슬롯형 무브러시 모터는 살균이 가능하며 최종 고객에게 오랜 수명과 낮은 총 소유 비용을 제공하기 위해 최대 1,000회 이상의 고온고압 처리 주기를 달성할 수 있습니다.
이점
- 부드러운 조직, 단단한 조직 또는 뼈를 제거하는 높은 토크와 고속의 디자인
- 높은 정밀도와 개선된 수술 결과를 위한 뛰어난 속도 응답
- 도구 수명 증가 및 서비스 비용 절감을 보장하는 1,000회 이상의 고온고압 처리 주기 안정성
- 맞춤형 출력 샤프트 및 하우징 인터페이스 특징
- 저온 작동을 위한 고효율
- 수술 쾌적성과 제어를 용이하게 하는 콤팩트한 디자인
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
권장하는 무브러시 슬롯형
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 무부하 속도 (rpm) | 연속 스톨 토크 (mNm) | 연속 스톨 토크 (oz-in) | 연속 스톨 전류 (A) | 최대 토크 (mNm) | 최대 토크 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENT Microdebrider Gearmotor (B0512N4080) | 12.7 | 0.5 | 340 | 13385 | 37.9 | 5.4 | 2.56 | 445.3 | 63.1 | 15.51 | 2.2 | |
ENT Microdebrider Gearmotor (B0512N4081) | 12.7 | 0.5 | 165 | 12800 | 41.6 | 5.9 | 1.35 | 518.9 | 73.5 | 32.23 | 4.56 | |
척추 드릴 (B0512A1) | 12.7 | 0.5 | 269 | 97400 | 9.5 | 1.34 | 3.63 | 176.1 | 24.9 | 4.92 | 0.7 |