과제
지방흡입술 또는 식피술 기기 등 성형 수술 도구는 정밀하고 인체공학적이며 효율적이어야 합니다. Portescap의 광범위한 초소형 전기 모터는 수술 의사가 탁월한 수술 결과를 얻을 수 하도록 높은 파워, 속도 및 제어 기능을 제공합니다.
Portescap의 고전력 밀도 맞춤식 모터는 가능한 가장 작고 가벼우면서도 가장 높은 파워와 속도를 제공합니다. 또한 Portescap의 인코더와 홀 센서 옵션을 사용하면 수술 도중 정밀한 속도와 토크 제어가 가능합니다. 뿐만 아니라 1,000회 이상의 고온고압 처리 주기를 달성할 수 있는 살균 옵션은 기기 수명을 늘리고 최종 고객의 전체 기기 유지 비용을 절감시켜 줍니다..
이점
- 경량의 콤팩트한 솔루션을 사용하면 수술 현장에 인체공학적 이동성과 시각적 접근이 가능함
- 빠르고 효율적으로 수술을 완료하도록 높은 토크와 속도 제공
- 정밀한 제어를 통해 원활하고 안정적인 작동을 일관성 있게 유지
- 1,000회 이상의 고온고압 처리 주기로 살균이 가능하여 최종 고객의 전체 비용을 절감
- 수술 기기를 통해 조직을 인체공학적으로 흡인하고 배출할 수 있는 캐뉼러 모터와 기어 모터 옵션
- 수술 중 온도 상승을 줄이고 수술안정도를 높여주는 디자인과 재료
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
권장하는 무브러시 슬롯형
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 무부하 속도 (rpm) | 연속 스톨 토크 (mNm) | 연속 스톨 토크 (oz-in) | 연속 스톨 전류 (A) | 최대 토크 (mNm) | 최대 토크 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENT Microdebrider Gearmotor (B0512N4080) | 12.7 | 0.5 | 340 | 13385 | 37.9 | 5.4 | 2.56 | 445.3 | 63.1 | 15.51 | 2.2 | |
ENT Microdebrider Gearmotor (B0512N4081) | 12.7 | 0.5 | 165 | 12800 | 41.6 | 5.9 | 1.35 | 518.9 | 73.5 | 32.23 | 4.56 | |
Arthroscopic Surgical Gearmotor (B0614H4041) | 16.51 | 0.65 | 643 | 7353 | 116.5 | 16.5 | 4.37 | 1846 | 261.4 | 28 | 3.97 | |
Arthroscopic Surgical Gearmotor (B0614H4042) | 16.51 | 0.65 | 450 | 4082 | 126.8 | 18 | 2.63 | 1197 | 169.6 | 50.54 | 7.16 |
브러시 DC
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 속도 (rpm) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 출력 전원 (W) | 스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) | 스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16DCT Athlonix - 귀금속 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 |
권장하는 스테퍼 선형
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 홀딩력, 최소 @ 정격 전류 @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (N) | 홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 정격 전류 @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (oz) | 홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (N) | 홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (oz) | 스트로크 길이, 일반 (in) | 스트로크 길이, 일반 (mm) | 선형 이동 정확성 | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35DBM-K | 35.94 | 1.415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 0.67 | 17 | ± 1 스텝 | |
35DBM-L | 35.94 | 1.415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 2.5 | 63.5 | ± 1 스텝 |