과제
성공적인 정형 외과 수술을 달성하기 위해 정형 외과 톱은 강력하고 효율적이고 경량이어야 합니다.
Portescap의 슬롯형 무브러시 DC 제품군은 고전력 수술톱의 요구를 정확하게 충족시킵니다. Portescap의 슬롯형 무브러시 DC 모터의 자석 코일 디자인은 매우 높은 피크의 토크를 제공하여 수술 의사가 가능한 가장 작은 모터를 사용하여 가장 강한 뼈를 톱질할 수 있도록 합니다. Portescap의 슬롯형 무브러시 모터는 장치 배터리 수명을 극대화하기 위해 높은 효율을 갖도록 설계되었으며 1,000회 이상의 고온고압 처리 주기로 살균되어 기기 수명이 연장되고 현장의 최종 고객의 총 소유 비용을 절감시켜 줍니다.
이점
- 소형의 경량 패키지로 가장 까다로운 요구 사항을 충족하는 높은 토크 밀도
- 톱질에서 드릴 및 리밍에 이르는 응용 분야에서 탁월한 속도 반응 제공
- 도구 수명 증가 및 서비스 비용 절감을 보장하는 1,000회 이상의 고온고압 처리 주기 안정성
- 맞춤형 출력 샤프트 및 하우징 인터페이스 특징
- 배터리 크기 감소 및 오랜 작동 주기를 위한 고효율/li>
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
권장하는 무브러시 슬롯형
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 무부하 속도 (rpm) | 연속 스톨 토크 (mNm) | 연속 스톨 토크 (oz-in) | 연속 스톨 전류 (A) | 최대 토크 (mNm) | 최대 토크 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Small Bone Gearmotor (B0912N4023) | 22.15 | 0.872 | 1300 | 1104 | 833 | 118 | 14.48 | 16007 | 2266 | 67.69 | 9.59 | |
Small Bone Gearmotor (B0912N4024) | 22.15 | 0.872 | 1250 | 12851 | 88.8 | 12.6 | 14.52 | 1534.5 | 217.3 | 6.42 | 0.91 | |
Small Bone Motor (B0912N1016) | 22.15 | 0.872 | 1053 | 38633 | 29.4 | 4.16 | 14.48 | 564.6 | 80 | 2.37 | 0.34 | |
Large Bone Orthopedic Motor (B1112A4) | 27.94 | 1.1 | 1487 | 1053 | 937.1 | 132.7 | 13.5 | 14231 | 2015 | 118.7 | 16.81 | |
Large Bone Orthopedic Motor (B1210N1027) | 31.5 | 1.24 | 760 | 15700 | 95.9 | 13.58 | 11.19 | 1660.8 | 235.2 | 8.88 | 1.26 | |
Cannulated Large Bone Orthopedic Motor (B1210N1021) | 31.5 | 1.24 | 1267 | 16800 | 83.1 | 11.77 | 16.1 | 1365.4 | 193.4 | 5.41 | 0.77 | |
Cannulated Large Bone Orthopedic Motor (B1210N1023) | 31.5 | 1.24 | 760 | 15700 | 95.9 | 13.58 | 11.19 | 1660.8 | 235.2 | 8.88 | 1.26 |