과제
적절한 혈류 유지를 위해서는 조직의 산소화가 대단히 중요합니다. 혈류가 막히면 가벼운 통증, 사지 상실 및 심지어는 사망에 이를 수도 있습니다. 말초 동맥 질환은 동맥 협착 때문에 사지로 가는 혈류가 감소하는 순환계 문제입니다. 이는 종종 동맥 벽에 지방 침전물이 쌓여서 발생합니다. 이러한 침전물은 수술로 줄이거나 제거해서 혈류를 적절하게 회복해야 합니다. 안와 및 회전형 죽종절제술을 이용하면 석회 플라그를 잘라내거나 갈아내어 막힌 혈관의 혈류를 복원시킬 수 있습니다. 죽종절제 장치는 갈아내거나 잘라내는 등의 다양한 동작 접근법을 사용하지만, 핵심 요건은 신뢰성 있는 고속 모터입니다. 무브러시 16mm Ultra EC DC 모터는 타의 추종을 불허하는 속도와 출력 밀도를 제공하여 죽종절제 장치의 까다로운 응용 분야 요건을 충족합니다.
이점
- 작은 패키지 크기지만, 첨단 파워 기능을 갖추고 인체공학적 측면이 향상됨
- 시술 중 다양한 요구를 충족하는 고속 범위 기능
- 저소음과 저진동으로 조용한 작동
- 코일 및 모터 길이를 최적화하여 최대 성능 제공
- 높은 품질과 신뢰성으로 환자의 합병증을 방지
- 일회용 장치에 맞추어 최적화한 가치 설계
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
관련 링크
권장하는 무브러시 무슬롯
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 속도 (rpm) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) | 모터 속도, 최대 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ECP36 Ultra EC | 16 | 0.63 | 31550 | 160 | 27.5 | 7.5 | 1.06 | 26.9 | 3.81 | 63000 | |
16ECP52 Ultra EC | 16 | 0.63 | 27800 | 134 | 37 | 16.1 | 2.28 | 36 | 5.1 | 40000 | |
16ECS36 Ultra EC | 16 | 0.63 | 47100 | 132 | 39.5 | 8.2 | 1.16 | 7.7 | 1.09 | 73000 | |
16ECS52 Ultra EC | 16 | 0.63 | 66380 | 170 | 66 | 16.1 | 2.28 | 7.99 | 1.13 | 73000 | |
12ECP48 Ultra EC | 12 | 0.47 | 38950 | 200 | 23 | 8.1 | 1.13 | 5.94 | 0.83 | 60000 |