과제
조영제 주입기 시스템은 철 기반 또는 방사성 물질과 같은 가시성 향상 물질이 인체 내의 표적 위치에 도입되도록 허용하기 때문에 중요합니다. 이러한 조영제를 주입하여 수술 의사에게 매우 중요한 다른 조직과 쉽게 구별되는 기타 카테터 삽입, 혈관 성형술 및 방사선과를 위해 검토할 영상을 생성할 수 있습니다. Portescap의 브러시리스 DC 모터를 사용하면 정밀하고 정확한 조영제가 인체에 안전하고 효율적으로 유입될 수 있습니다. Portescap의 모터는 콤팩트한 디자인으로 작은 직경에서 최대 토크와 출력을 제공합니다. 또한 당사의 모터는 의료 환경에서 조용한 작동과 높은 신뢰성을 위해 설계되었습니다.
이점
- 고출력 밀도 모터는 소형 및 모바일 장치의 설계 가능성을 향상
- 저소음 및 진동으로 환자의 편안함 향상
- 더 높은 정밀도와 개선된 결과를 위한 코깅 없는 회전
권장하는 무브러시 무슬롯
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 속도 (rpm) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) | 모터 속도, 최대 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22ECP35 Ultra EC | 22 | 0.866 | 13200 | 30 | 56 | 14.3 | 2.03 | 17.4 | 2.46 | 50000 | |
22ECP45 Ultra EC | 22 | 0.866 | 15700 | 60 | 80 | 29.4 | 4.16 | 26.97 | 3.82 | 47000 | |
22ECP60 Ultra EC | 22 | 0.866 | 8050 | 40 | 120 | 50.5 | 7.15 | 28.27 | 4 | 38000 |
권장하는 기어 헤드
모델 | 모터 직경 (in) | 모터 직경 (mm) | 효율성 | 정적 토크, 최대 (Nm) | 정적 토크, 최대 (oz-in) | 권장 입력 속도, 최대 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R22HT (볼 베어링) | 0.8646 | 22 | 82 | 4.2 | 595 | 12000 |