과제
치과용 보철물 밀링 작업을 더욱 빠르게, 강력한 재료를 사용하여 최상급의 표면 마감을 수행하려면 스핀들 축에 쓸 고출력 및 고속 모터가 필요합니다. 모터 코일 내부를 직접 감지하는 실시간 온도 모니터링은 최대 처리량을 제공하는 동시에 안정적인 작동을 보장합니다. 실험실에서는 스핀들의 출력을 저하시키지 않는 동시에 더 작은 벤치탑 기계를 점점 더 많이 찾고 있습니다. Portescap의 Ultra EC ™ 브러시리스 모터 제품군에 속한 35ECS 및 30ECT는 탁월한 전력 소비 효율을 제공합니다. 독점 Ultra EC 코일 기술 덕분에 설계상 효율이 높고, 차지 공간이 작기에 능동 냉각을 할 여유가 생겨 전력 한계를 더욱 넓힐 수 있습니다. 모터의 작동 온도가 낮아질 경우 스핀들의 내구성이 더욱 향상되고 서비스 작동이 이격됩니다
이점
- 높은 전력 소비 효율로 인해 단단한 재료를 드릴링할 수 있음
- 최적의 치아 보철물 표면 마감을 위한 고속 기능 탑재
- 열 관리를 최적화할 수 있는 온도 탐침
- 고속으로 작동할 때 철 손실이 적음(적은 발열)
- 긴 수명과 안정적인 작동을 제공하는 BLDC 무슬롯 기술
Recommended Products
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 모터 속도, 최대 (rpm) | 중량 (g) | 중량 (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1.181 | 187 | 137 | 19.4 | 30000 | 263 | 9.28 | |
30ECT90 Ultra EC | 30 | 1.181 | 244 | 225 | 31.86 | 25000 | 380 | 13.4 | |
35ECS60 Ultra EC | 35 | 1.378 | 262 | 120.6 | 17.08 | 40000 | 315 | 11.11 | |
35ECS80 Ultra EC | 35 | 1.378 | 330 | 193.4 | 27.39 | 40000 | 440 | 15.52 |