과제
치과 의사는 성공적인 치과 시술을 수행하기 위해 가볍고 강력한 마이크로 모터/기기 조립품을 사용해야 합니다. Portescap의 DC 및 브러시리스 DC 모터는 치과 수술 치료와 같은 치과 진료 장비에 이상적입니다. 당사의 모터는 소형 패키지로 최대 토크와 출력을 제공하는 컴팩트한 디자인입니다. Portescap의 모터는 고속 및 저속 치과 시술을 위해 설계되었습니다. 낮은 진동과 조용한 작동으로 치료 중 정밀하고 집중적인 작업이 가능합니다. 당사의 모터를 사용하면 치과 의사와 환자를 불쾌하게 하는 소음을 제거할 수 있습니다. 모터 볼 베어링에는 수명 기간 동안 윤활유가 처리되어 기기를 유지관리할 필요가 없습니다. Portescap 모터는 반복되는 살균 주기를 견디도록 제작되었습니다.
이점
- 가볍고 피로 없는 작동을 위한 최고의 중량 대비 출력 비율
- 치과 의사를 위한 편안함 수준 및 제어 기능이 향상된 컴팩트한 디자인
- 낮은 소음, 진동 및 작동 온도
- 더 높은 정밀도와 개선된 결과를 위한 코깅 없는 회전
- 고온고압 처리 가능 설계로 높은 안정성, 사용 편의성 및 긴 수명 제공
권장하는 무브러시 무슬롯
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 모터 속도, 최대 (rpm) | 중량 (g) | 중량 (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ECP36 Ultra EC | 16 | 0.63 | 27.5 | 7.5 | 1.06 | 63000 | 41 | 1.45 | |
16ECP52 Ultra EC | 16 | 0.63 | 37 | 16.1 | 2.28 | 40000 | 62 | 2.19 | |
22ECS45 Ultra EC | 22 | 0.866 | 120 | 26.8 | 3.8 | 73000 | 100 | 3.53 | |
12ECP48 Ultra EC | 12 | 0.47 | 23 | 8.1 | 1.13 | 60000 | 30 | 1.06 |