의료용 Infusion 시스템을 위한 정밀 모터
Portescap은 40년 이상 Infusion 시스템 업계에 변화를 불러오는 혁신적인 모션 솔루션을 제공해 왔습니다. Portescap은 고전력 밀도를 통해 펌프 크기를 직경 8mm까지 줄일 수 있고, 코어리스 DC 브러시 모터를 통해 배터리 수명을 90% 효율까지 개선시킬 수 있으며, 최적화된 가격 대비 성능과 원가절약 맞춤형 옵션으로 비용을 절감할 수 있습니다. Portescap의 높은 품질과 신뢰성은 첫 이동용 인슐린 펌프에서 오늘날의 지능형 펌프까지 수많은 환자의 삶을 개선하는 치료법을 통해 증명되었습니다.
개발단계부터 Portescap의 헌신적인 Infusion 시스템 설계 엔지니어들과의 커뮤니케이션을 통해 설계 절차를 가속화하고 독특한 모션 개념을 실현할 수 있습니다. Portescap의 엔지니어는 최종 설계의 성공 여부에 가장 큰 영향을 줄 수 있는 아이디어 초기 단계부터 방문 상담이 가능합니다. 제품 설계자는 시장 출시 시간 단축 및 최적화된 설계를 실현할 수 있도록 시작 첫날부터 이러한 열성적인 기술 지원을 받을 수 있습니다.
일반 모터 요구 사항
- 안정성
- 콤팩트한 크기를 위한 전력 밀도
- 고효율
- 낮은 소음
- 정확도 및 정밀도
- 가치의 최적화를 위한 모터 설계