과제
간병인과 환자는 비용이 많이 드는 입원 치료를 피하고 환자가 가정에서나 이동 중에 편안하게 지속적인 약물치료를 받을 수 있도록 가정 및 이동용 주입 펌프를 사용합니다. 이 펌프는 작고 비용 효율적이고 사용이 간편하여 대부분 의료 전문가의 지원이 필요 없어야 합니다.
Portescap의 강력하고 효율적인 정밀 모터로 소형 펌프 설계를 통해 병원에서 설정한 주입 흐름 속도를 처리하고 가정 내에서나 바깥에서 이동 사용을 위해 긴 배터리 수명을 제공할 수 있습니다. 저소음 기어 헤드는 환자의 편안함을 위해 재량에 따라 사용할 수 있고 피드백 솔루션은 비용 효율적이면서도 정확한 공급 제어가 가능합니다.
이점
- 배터리 수명을 연장하고 이동성 및 자유를 높이는 고효율 모터
- 보다 작고 이동성이 좋은 펌프를 위한 고전력 밀도
- 취침 중 편안하고 이동 중 재량을 높이는 저소음
- 귀금속 정류를 통한 안정성 증가
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
브러시 DC
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 속도 (rpm) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 출력 전원 (W) | 스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) | 스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G88 Athlonix | 12 | 0.472 | 9900 | 16 | 2.7 | 6.8 | 0.96 | 3.5 | 0.5 | 8.6 | 1.22 | |
16DCP Athlonix - 귀금속 | 16 | 0.63 | 9684 | 19.4 | 1.4 | 4.06 | 0.57 | 2.64 | 0.37 | 27.94 | 3.96 | |
16DCT Athlonix - 그라파이트 | 16 | 0.63 | 10427 | 150.3 | 4 | 16.49 | 2.34 | 5.06 | 0.72 | 54.26 | 7.68 | |
16DCT Athlonix - 귀금속 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 | |
16DCT Athlonix - 귀금속 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 | |
17DCT Athlonix - 그라파이트 | 17 | 0.669 | 9653 | 92.6 | 4.6 | 16.16 | 2.29 | 5.89 | 0.83 | 55.88 | 7.91 | |
22DCT Athlonix - 그라파이트 | 22 | 0.866 | 8538 | 87.3 | 9 | 75.73 | 10.72 | 12.75 | 1.81 | 70.27 | 9.95 | |
22DCT Athlonix - 귀금속 | 22 | 0.866 | 8569 | 42.7 | 9.6 | 79.56 | 11.27 | 13.29 | 1.88 | 70.27 | 9.95 |
권장하는 모델 설명
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 홀딩 토크, 최소 (mNm) | 홀딩 토크, 최소 (oz-in) | 디텐트 토크 (oz-in) | 디텐트 토크 (mNm) | 스텝 각도 (각도) | 회전당 스텝 수 | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26M048D | 26.16 | 1.03 | 14.5 | 2.05 | 0.6 | 4.2 | 7.5 | 48 |
권장하는 기어 헤드
모델 | 모터 직경 (in) | 모터 직경 (mm) | 효율성 | 정적 토크, 최대 (Nm) | 정적 토크, 최대 (oz-in) | 권장 입력 속도, 최대 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B16C(슬리브 베어링) | 16 | 0.73 | 0.2 | 28.32 | 8000 | ||
R10 (슬리브 베어링) | 0.393 | 10 | 90 | 0.15 | 21 | 10000 | |
B16 (볼 베어링) | 0.6288 | 16 | 81 | 0.3 | 42 | 8000 | |
B16 (슬리브 베어링) | 0.6288 | 16 | 81 | 0.3 | 42 | 8000 |
권장하는 엔코더
모델 | 이용 가능한 선 수 (LPR) | 인코더 유형 | Shop |
---|---|---|---|
M-Sense22 | 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 | 자석 통합 |