과제
전체적인 영양 또는 수분 섭취를 위해 장관영양이 필요한 환자는 영양 공급을 위해 하루 중 많은 시간을 할애해야 합니다. 이동용 장관영양 펌프로 이런 환자도 필요한 영양 공급을 받으면서 동시에 일상생활을 유지할 수 있습니다.
Portescap의 고전력 밀도 코어리스 DC 브러시 Athlonix 모터를 사용하여 펌프 설계자는 환자가 더 자유롭고 스스로 알아서 사용할 수 있는 펌프를 설계할 수 있습니다. 고전력 밀도 비철 회전자로 모터의 무게가 줄고 크기도 작아졌습니다. 그리고 효율도 높아서 더 작은 배터리를 사용할 수 있어서 펌프의 무게를 더 줄일 수 있습니다. 저소음 평 기어박스로 펌프에서 생성되는 소리가 줄어서 환자가 더 편안하게 사용할 수 있으며 공공장소에서 더 편하게 사용할 수 있습니다.
이점
- 고효율 모터로 배터리를 더 길게 사용할 수 있으며 더 자유롭게 움직이며 사용할 수 있음
- 고전력 밀도로 더 콤팩트하고 이동 가능한 펌프 설계가 가능
- 소음이 적어 잠자는 동안 편안하며 더 자유롭게 움직이며 사용할 수 있음
- 귀금속 정류를 통한 안정성 및 수명 증가
- 비용을 최적화한 설계
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
브러시 DC
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 속도 (rpm) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 출력 전원 (W) | 스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) | 스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G88 Athlonix | 12 | 0.472 | 9900 | 16 | 2.7 | 6.8 | 0.96 | 3.5 | 0.5 | 8.6 | 1.22 | |
16DCP Athlonix - 귀금속 | 16 | 0.63 | 9684 | 19.4 | 1.4 | 4.06 | 0.57 | 2.64 | 0.37 | 27.94 | 3.96 | |
17DCT Athlonix - 귀금속 | 17 | 0.669 | 9800 | 24.7 | 4.8 | 16.43 | 2.33 | 6.15 | 0.87 | 55.88 | 7.91 |
권장하는 기어 헤드
모델 | 모터 직경 (in) | 모터 직경 (mm) | 효율성 | 정적 토크, 최대 (Nm) | 정적 토크, 최대 (oz-in) | 권장 입력 속도, 최대 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B16C(슬리브 베어링) | 16 | 0.73 | 0.2 | 28.32 | 8000 | ||
R10 (슬리브 베어링) | 0.393 | 10 | 90 | 0.15 | 21 | 10000 | |
R13 (볼 베어링) | 0.5109 | 13 | 85 | 0.5 | 71 | 7500 | |
R13 (슬리브 베어링) | 0.5109 | 13 | 85 | 0.5 | 71 | 7500 | |
B16 (볼 베어링) | 0.6288 | 16 | 81 | 0.3 | 42 | 8000 | |
B16 (슬리브 베어링) | 0.6288 | 16 | 81 | 0.3 | 42 | 8000 | |
R16 (볼 베어링) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R16 (슬리브 베어링) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 |