과제
장기적이면서도 간헐적인 투약 방식의 경우 약물치료 환자는 하루 정도 이동하면서 휴대할 수 있는 작고 재량에 따라 사용할 수 있으며 안정적인 주입 장치가 필요합니다. 고점도 약물 또는 대용량 주입에는 긴 주입 시간에 적용할 많은 힘이 필요하기 때문에 수동 주사기를 통한 모터 구동식 자동 주입기가 일반적으로 선호됩니다.
Portescap의 고전력 밀도 모터 및 선형 모터 조립품으로 자동 주입기의 크기를 줄일 수 있으며, 이러한 모터는 보다 빠른 주입 시간 또는 더 작은 직경과 고통이 덜한 니들을 유지하는 데 도움이 됩니다. Portescap의 저소음 기어박스로 재량권을 개선하고 공공장소에서의 투약을 향상할 수 있습니다. 기어박스는 효율성이 높기 때문에 배터리 수명을 높이거나 배터리 축소로 크기를 더욱 줄여서 더 큰 자유를 누릴 수도 있습니다.
이점
- 보다 작고 더욱 인체공학적인 자동 주입기 설계를 위한 고전력 밀도 모터
- 수명 연장 및 평균 간병 비용 절감을 위한 고품질 구성부품
- 공공장소에서 자유로운 투약을 위한 저소음
- 배터리 수명 연장 또는 충전 시간 감소를 위한 효율적 모터
- 저전압 배터리 작동을 위한 낮은 시작 전압
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
브러시 DC
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 속도 (rpm) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 출력 전원 (W) | 스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) | 스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10NS61 Athlonix | 10 | 0.394 | 10700 | 11 | 0.7 | 0.76 | 0.11 | 0.9 | 0.13 | 7.7 | 1.09 | |
12G88 Athlonix | 12 | 0.472 | 9900 | 16 | 2.7 | 6.8 | 0.96 | 3.5 | 0.5 | 8.6 | 1.22 | |
16DCP Athlonix - 귀금속 | 16 | 0.63 | 9684 | 19.4 | 1.4 | 4.06 | 0.57 | 2.64 | 0.37 | 27.94 | 3.96 | |
16DCT Athlonix - 그라파이트 | 16 | 0.63 | 10427 | 150.3 | 4 | 16.49 | 2.34 | 5.06 | 0.72 | 54.26 | 7.68 | |
16DCT Athlonix - 귀금속 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 | |
16DCT Athlonix - 귀금속 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 | |
22DCT Athlonix - 그라파이트 | 22 | 0.866 | 8538 | 87.3 | 9 | 75.73 | 10.72 | 12.75 | 1.81 | 70.27 | 9.95 | |
22DCT Athlonix - 귀금속 | 22 | 0.866 | 8569 | 42.7 | 9.6 | 79.56 | 11.27 | 13.29 | 1.88 | 70.27 | 9.95 |
권장하는 모델 설명
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 홀딩 토크, 최소 (mNm) | 홀딩 토크, 최소 (oz-in) | 디텐트 토크 (oz-in) | 디텐트 토크 (mNm) | 스텝 각도 (각도) | 회전당 스텝 수 | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20M020D | 20.5 | 0.807 | 10.95 | 1.55 | 0.5 | 3.53 | 18 | 20 |
권장하는 디스크 자석 스테퍼
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 홀딩 토크 (공칭 전류) (mNm) | 홀딩 토크 (공칭 전류) (oz-in) | 디텐트 토크 (oz-in) | 디텐트 토크 (mNm) | 스텝 각도 (각도) | 회전당 스텝 수 | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P010 064 | 10 | 0.394 | 1.8 | 0.25 | 0.1 | 0.9 | 15 | 24 |
권장하는 스테퍼 선형
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 홀딩력, 최소 @ 정격 전류 @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (N) | 홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 정격 전류 @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (oz) | 홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (N) | 홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (oz) | 스트로크 길이, 일반 (in) | 스트로크 길이, 일반 (mm) | 선형 이동 정확성 | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20DAM-K | 20.5 | 0.807 | 30.6 | 110 | 20.9 | 75 | 0.59 | 15 | ± 1 스텝 | |
20DAM-L | 20.5 | 0.807 | 30.6 | 110 | 20.9 | 75 | 1.97 | 50 | ± 1 스텝 |
권장하는 기어 헤드
모델 | 모터 직경 (in) | 모터 직경 (mm) | 효율성 | 정적 토크, 최대 (Nm) | 정적 토크, 최대 (oz-in) | 권장 입력 속도, 최대 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R10 (슬리브 베어링) | 0.393 | 10 | 90 | 0.15 | 21 | 10000 | |
B16 (볼 베어링) | 0.6288 | 16 | 81 | 0.3 | 42 | 8000 | |
B16 (슬리브 베어링) | 0.6288 | 16 | 81 | 0.3 | 42 | 8000 |