울트라 EC 브러시리스 DC 모터
울트라 EC 브러시리스 DC 모터의 3 가지 제품군은 다양한 요구 사항을 충족뿐만 아니라 독점 기술 U 코일을 탑재하여 뛰어난 성능과 최소한의 철 손실 및 최대 효율을 실현합니다
울트라 ECTM 플랫폼은 고객의 다양한 요구를 충족시키기 위해, 전통적인 BLDC, 탁월한 토크 혹은 속도의 3가지 모터 제품군을 제공합니다. 독점 기술 U 코일은 최소의 철 손실, 보다 나은 효율과 냉각 능력을 포함하는 뛰어난 성능을 제공합니다.
Model | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 속도 (rpm) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) | 모터 속도, 최대 (rpm) | 사양 페이지 | CAD | 3D CAD | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0.315 | 24500 | 110 | 4.4 | 1.07 | 0.1516 | 4.7 | 0.666 | 60000 | |||||
12ECP48 Ultra EC | 12 | 0.47 | 38950 | 200 | 23 | 8.1 | 1.13 | 5.94 | 0.83 | 60000 | ||||
16ECP36 Ultra EC | 16 | 0.63 | 31550 | 160 | 27.5 | 7.5 | 1.06 | 26.9 | 3.81 | 63000 | ||||
16ECP52 Ultra EC | 16 | 0.63 | 27800 | 134 | 37 | 16.1 | 2.28 | 36 | 5.1 | 40000 | ||||
16ECS36 Ultra EC | 16 | 0.63 | 47100 | 132 | 39.5 | 8.2 | 1.16 | 7.7 | 1.09 | 73000 | ||||
16ECP6-2A Ultra EC | 16 | 0.63 | 31550 | 160 | 19 | 7 | 1 | 26.9 | 3.8 | 39000 | ||||
16ECS52 Ultra EC | 16 | 0.63 | 66380 | 170 | 66 | 16.1 | 2.28 | 7.99 | 1.13 | 73000 | ||||
16ECP52-2A Ultra EC | 16 | 0.63 | 14100 | 120 | 19.3 | 13.93 | 1.98 | 35.99 | 5.09 | 15900 | ||||
22ECP35 Ultra EC | 22 | 0.866 | 13200 | 30 | 56 | 14.3 | 2.03 | 17.4 | 2.46 | 50000 | ||||
22ECP35-2A Ultra EC | 22 | 0.63 | 7702 | 63 | 9 | 12.6 | 1.78 | 17.4 | 2.46 | 10000 | ||||
22ECP45 Ultra EC | 22 | 0.866 | 15700 | 60 | 80 | 29.4 | 4.16 | 26.97 | 3.82 | 47000 | ||||
22ECP60 Ultra EC | 22 | 0.866 | 8050 | 40 | 120 | 50.5 | 7.15 | 28.27 | 4 | 38000 | ||||
22ECS45 Ultra EC | 22 | 0.866 | 68500 | 300 | 120 | 26.8 | 3.8 | 6.6 | 0.93 | 73000 | ||||
22ECS60 Ultra EC | 22 | 0.866 | 47000 | 210 | 180 | 45.9 | 6.5 | 7.3 | 1.03 | 60000 | ||||
22ECT35 Ultra EC | 22 | 0.866 | 12400 | 100 | 34 | 20 | 2.83 | 27.31 | 3.87 | 20000 | ||||
22ECT48 Ultra EC | 22 | 0.866 | 11950 | 155 | 54 | 41.6 | 5.89 | 28.08 | 3.98 | 20000 | ||||
22ECT60 Ultra EC | 22 | 0.866 | 20370 | 370 | 86 | 66.9 | 9.47 | 25.97 | 3.68 | 20000 | ||||
22ECT82 Ultra EC | 22 | 0.866 | 18550 | 435 | 104 | 98.8 | 13.99 | 30.79 | 4.36 | 20000 | ||||
22 | 0.866 | 34500 | 200 | 180 | 51 | 7.2 | 6.6 | 0.935 | 60000 | |||||
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1.181 | 28550 | 575 | 187 | 137 | 19.4 | 20.48 | 2.9 | 30000 | ||||
30ECT90 Ultra EC | 30 | 1.181 | 22100 | 1050 | 244 | 225 | 31.86 | 21.11 | 2.99 | 25000 | ||||
30 | 1.18 | 16488 | 700 | 165 | 133.5 | 18.9 | 8.6 | 1.22 | 30000 | |||||
35ECS60 Ultra EC | 35 | 1.378 | 39300 | 1000 | 262 | 120.6 | 17.08 | 11.83 | 1.68 | 40000 | ||||
35ECS80 Ultra EC | 35 | 1.378 | 31100 | 700 | 330 | 193.4 | 27.39 | 14.98 | 2.12 | 40000 |