35ECS60 Ultra EC 무슬롯 무브러시 DC 모터
35ECS60 Ultra EC
ECS 고성능 모터 제품군은 매우 까다로운 반복적 작동 주기를 견디도록 최적화 설계되었습니다. 2극 35ECS60 무브러시 모터는 낮은 전압에서 높은 연속 및 최고 속도를 제공하는 동시에 부드럽게 작동하며 오래 사용할 수 있습니다. 35ECS60을 이용하면 소형 패키지로 높은 토크와 속도의 적합한 균형을 확보할 수 있습니다. 또한 35ECS60은 전동 핸드 툴스 및 산업 시장 대부분의 응용 분야에 적용할 수 있어서 장치의 수명과 신뢰성을 더욱 향상시켜줍니다.
제품 하이라이트
- 2극 무슬롯
- 디지털 홀 센서 포함
- 2개 표준 길이 제공
- 더 높은 수명으로 DC 모터와 유사하거나 높은 토크에 액세스
- 이 크기에서 BLDC 모터에 대한 동급 최상의 속도 및 토크 성능, 2극 설계 사용
- 높은 피크 부하로 반복되는 주기에서 최적화된 열 동작
- 내장 온도 탐침
- 레이저 용접 전면 플랜지
- 인코더 기능: 자기, 절대 디지털, 사인/코사인 옵션
유효한 주문을 받아서 만드는
- 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
- 커넥터
- 요청 시 기계적 통합(하우징, 전면 및 후면 플랜지, 샤프트)
- 샤프트 길이 및 Ø(최대 7mm O.D.)
- 홀 센서 미포함
-
-
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
-
-
부품 번호 | 35ECS60 10B 10 | 35ECS60 10B 15 | 35ECS60 10B 20 | 35ECS60 10B 8 |
---|---|---|---|---|
모터 직경 (in) | 1.378 | 1.378 | 1.378 | 1.378 |
모터 직경 (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 |
주변 작동 온도 범위 (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
주변 작동 온도 범위 (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
주변 보관 온도 범위 (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 |
주변 보관 온도 범위 (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (lbs) | 30.1232 | 30.1232 | 30.1232 | 30.1232 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (N) | 134 | 134 | 134 | 134 |
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) | 0.63 | 0.94 | 1.24 | 0.51 |
볼 베어링 프리로드 (N) | 9 | 9 | 9 | 9 |
직류, 최대 (A) | 20.1 | 13.2 | 9.8 | 25.3 |
연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 262 | 262 | 262 | 262 |
연속 토크, 최대 (mNm) | 120.6 | 117.9 | 115.8 | 120.6 |
연속 토크, 최대 (oz-in) | 17.08 | 16.7 | 16.4 | 17.08 |
전기적 시정수 (ms) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
홀 센서 위상 (°) | 120 | 120 | 120 | 120 |
인덕턴스 - 위상 간 (mH) | 0.017 | 0.037 | 0.064 | 0.011 |
내부 저항 - 위상 간 (Ohm) | 0.032 | 0.074 | 0.135 | 0.02 |
선간 저항 (Ohm) | 0.044 | 0.086 | 0.147 | 0.026 |
기계적 시정수 (ms) | 1.8 | 1.9 | 2 | 1.6 |
모터 상수 (mNm/W½) | 33.6 | 32.8 | 32.3 | 34.6 |
모터 상수 (oz-in/W½) | 4.76 | 4.64 | 4.57 | 4.9 |
모터 규정 (10³/Nms) | 0.89 | 0.93 | 0.96 | 0.832 |
모터 속도, 최대 (rpm) | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
무부하 전류, 일반 (mA) | 900 | 500 | 360 | 1000 |
무부하 속도 (rpm) | 38500 | 39000 | 39300 | 38900 |
공칭 전압 (V) | 24 | 36 | 48 | 20 |
최적화 방향 | 대칭 | 대칭 | 대칭 | 대칭 |
로터 관성 (gcm²) | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 |
로터 관성 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 288.888 | 288.888 | 288.888 | 288.888 |
열 저항(슬롯 없음) (°C/W) | 0.8 / 5.7 | 0.8 / 5.7 | 0.8 / 5.7 | 0.8 / 5.7 |
열 시정수 (s) | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 |
토크 상수 (mNm/A) | 6.01 | 8.94 | 11.83 | 4.9 |
토크 상수 (oz-in/A) | 0.85 | 1.27 | 1.68 | 0.69 |
중량 (g) | 315 | 315 | 315 | |
중량 (oz) | 11.11 | 11.11 | 11.11 | |
와인딩 온도, 최대 (°C) | 150 | 150 | 150 | 150 |
와인딩 온도, 최대 (°F) | 302 | 302 | 302 | 302 |
연속 속도, 최대 (rpm) | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
전극 개수 | 2 극 | 2 극 | 2 극 | 2 극 |
하우징 소재 | 스테인리스 스틸 / 알루미늄 플랜지 | 스테인리스 스틸 / 알루미늄 플랜지 | 스테인리스 스틸 / 알루미늄 플랜지 | 스테인리스 스틸 / 알루미늄 플랜지 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
35ECS60 Ultra EC Specification Page | 사양 페이지 | ||
35ECS60 Ultra EC drawing | 2D 도면 | ||
35ECS60 Ultra EC 3D drawing | 3D 도면 |