B0612H1005 멸균가능한 캐뉼러 슬롯형 무브러시 DC 모터
Cannulated Microdebrider / Shaver Motor (B0612H1005)
제품 하이라이트
- 전동 수술 장치에 사용하도록 최적화됨
- 1,000회 이상의 살균 주기가 필요한 응용분야를 위해 설계
- 부드러운 조직과 뼈를 제거하는 데 최적화된 높은 토크와 속도
- 저진동
- 고효율
- 작은 사이즈로 공구의 인체공학 향상
- 48V 공급 전압으로 설계 - 원하는 성능을 얻도록 다른 전압에서 사용 가능
응용분야
부품 번호 | B0612H1005 |
---|---|
모터 직경 (in) | 0.65 |
모터 직경 (mm) | 16.51 |
표준 미터법 | RoHS 준수 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (lbs) | 10.33 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (N) | 45.95 |
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) | 1.33 |
연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 68.5 |
전기적 시정수 (ms) | 0.24 |
홀 센서 위상 (°) | 60 |
인덕턴스 - 위상 간 (mH) | 0.525 |
선간 저항 (Ohm) | 2.152 |
기계적 시정수 (ms) | 0.8 |
모터 상수 (mNm/W½) | 8.69 |
모터 상수 (oz-in/W½) | 1.23 |
모터 규정 (10³/Nms) | 13321.44 |
무부하 전류, 일반 (mA) | 125 |
무부하 속도 (rpm) | 35300 |
공칭 전압 (V) | 48 |
최적화 방향 | 양방향 |
열 시정수 (s) | 936 |
토크 상수 (mNm/A) | 12.71 |
토크 상수 (oz-in/A) | 1.8 |
중량 (g) | 76 |
중량 (oz) | 2.67 |
와인딩 온도, 최대 (°C) | 155 |
와인딩 온도, 최대 (°F) | 311 |
주변 온도 (°C) | 155 |
주변 온도 (°F) | 311 |
오토클레이브 주기 | 1000 |
연속 스톨 전류 (A) | 1.08 |
연속 스톨 토크 (mNm) | 19.6 |
연속 스톨 토크 (oz-in) | 2.78 |
최대 토크 (mNm) | 354.1 |
최대 토크 (oz-in) | 50.2 |
프로토타입 가격 ($) | 432.27 |
반지름 방향 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (lbs) | 26 |
반지름 방향 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (N) | 115.6 |
비율 | - |
열 저항(슬롯 포함)热阻(有槽) | 12 |