B0614A4 고온고압 처리 슬롯형 무브러시 DC 기어모터
관절경 관절 셰이버 고속 기어모터(B0614A4)
사이즈 6 SMS 무브러시 DC 슬롯형 미니 모터는 관절경 셰이버 응용분야에 최적화되어 있으며 더 높은 속도로 업그레이드되었습니다. 이 미니 모터는 고관절, 무릎 및 어깨와 같은 관절을 수복하기 위한 최소 침습 수술 절차에 사용되는 전동 외과 수술용 손 도구를 위한 이상적인 솔루션입니다. SMS B0614A4 기어모터는 고온고압 처리 환경에서의 높은 신뢰성을 위해 디자인되었으며 최대 1,000회까지 고온고압 처리 주기를 견딜 수 있습니다. B0614A4는 2가지 와인딩 변형이 제공되며 출력 샤프트 씰링 옵션으로 신뢰성이 향상됩니다.
제품 하이라이트
- 1,000회 이상의 고온고압 처리 주기를 견딜 수 있음
- 외과 수술용 전동 장치에 사용하도록 최적화됨
- 높은 토크 디자인
- 더 짧은 수술 및 더 청결한 연조직 절단을 가능케 하는 더 빠른 속도
- 외과의의 촉감 향상을 위한 경량 및 저진동
- 높은 전류 소모에 강함(슬롯 기술)
유효한 주문을 받아서 만드는
- 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
- 케이블출력단 밀봉 및 방진
- 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
- 토크 증가용 기어박스
- 요청 시 기계적 통합(하우징, 전면 및 후면 플랜지, 샤프트)
- 홀 센서 미포함
- 커넥터
응용분야
부품 번호 | B0614A4000 | B0614A4001 | B0614A4002 | B0614A4003 |
---|---|---|---|---|
모터 직경 (in) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
모터 직경 (mm) | 16.51 | 16.51 | 16.51 | 16.51 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (lbs) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (N) | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) | 3.48 | 1.75 | 3.48 | 1.75 |
연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 112.2 | 96.1 | 112.2 | 96.1 |
전기적 시정수 (ms) | 0.154 | 1.135 | 0.154 | 1.135 |
홀 센서 위상 (°) | 60 | 60 | 60 | 60 |
인덕턴스 - 위상 간 (mH) | 0.13 | 0.038 | 0.13 | 0.038 |
선간 저항 (Ohm) | 0.842 | 0.281 | 0.842 | 0.281 |
기계적 시정수 (ms) | 2.32 | 3.05 | 2.32 | 3.05 |
모터 상수 (mNm/W½) | 32.6 | 28.4 | 32.6 | 28.4 |
모터 상수 (oz-in/W½) | 4.62 | 4.02 | 4.62 | 4.02 |
모터 규정 (10³/Nms) | 0.941 | 1.239 | 0.941 | 1.239 |
무부하 전류, 일반 (mA) | 417 | 663 | 483 | 933 |
무부하 속도 (rpm) | 13710 | 13500 | 13710 | 13500 |
공칭 전압 (V) | 48 | 24 | 48 | 24 |
최적화 방향 | 양방향 | 양방향 | 양방향 | 양방향 |
로터 관성 (gcm²) | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
로터 관성 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 |
열 시정수 (s) | 950 | 950 | 950 | 950 |
토크 상수 (mNm/A) | 29.9 | 15.1 | 29.9 | 15.1 |
토크 상수 (oz-in/A) | 4.24 | 2.1 | 4.24 | 2.1 |
중량 (g) | 106 | 106 | 115 | 115 |
중량 (oz) | 3.74 | 3.74 | 4.05 | 4.05 |
와인딩 온도, 최대 (°C) | 155 | 155 | 155 | 155 |
와인딩 온도, 최대 (°F) | 311 | 311 | 311 | 311 |
주변 온도 (°C) | 25 | 25 | 25 | 25 |
주변 온도 (°F) | 77 | 77 | 77 | 77 |
오토클레이브 주기 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
연속 스톨 전류 (A) | 2.86 | 4.95 | 2.86 | 4.95 |
연속 스톨 토크 (mNm) | 81.48 | 71 | 81.48 | 71 |
연속 스톨 토크 (oz-in) | 11.54 | 10.1 | 11.54 | 10.1 |
최대 토크 (mNm) | 1705 | 1286 | 1705 | 1286 |
최대 토크 (oz-in) | 241 | 182 | 241 | 182 |
반지름 방향 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (lbs) | 13 | 13 | 13 | 13 |
반지름 방향 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (N) | 58 | 58 | 58 | 58 |
비율 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 |
열 저항(슬롯 포함)热阻(有槽) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_b0614a4000.STEP | 3D 도면 | ||
drawing_b0614a4002.DXF | 2D 도면 | ||
drawing_b0614a4002.STEP | 3D 도면 | ||
drawing_b0614a4000.DXF | 2D 도면 | ||
B0614A4 Specifications Sheet | 사양 페이지 |