B0614H4041 멸균가능한 슬롯형 무브러시 DC 기어모터
Arthroscopic Surgical Gearmotor (B0614H4041)
제품 하이라이트
- 최대 1,000회의 고온고압 처리 주기가 필요한 고온고압 처리 응용분야를 위해 설계
- 수술용 전동 장치 사용에 최적화
- 부드러운 조직, 단단한 조직 또는 뼈를 제거하는 데 최적화된 높은 토크 및 속도 설계
- 더 짧은 외과 시술과 더 깨끗한 연조직 절단이 가능한 고속 전기 모터
- 수술 의사의 보다 좋은 사용감을 위한 경량 및 저진동
- 저온 작동에서 높은 효율 제공
- 소형 크기로 더 작은 수술용 손 도구 설계와 인체공학 향상 가능
- 높은 전류 소모 견딤
응용분야
부품 번호 | B0614H4041 |
---|---|
모터 직경 (in) | 0.65 |
모터 직경 (mm) | 16.51 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (lbs) | 19.17 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (N) | 85.27 |
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) | 3.258 |
연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 83.4 |
전기적 시정수 (ms) | 0.14 |
홀 센서 위상 (°) | 60 |
인덕턴스 - 위상 간 (mH) | 0.05 |
선간 저항 (Ohm) | 0.361 |
기계적 시정수 (ms) | 2.55 |
모터 상수 (mNm/W½) | 46.77 |
모터 상수 (oz-in/W½) | 6.66 |
모터 규정 (10³/Nms) | 460.46 |
무부하 전류, 일반 (mA) | 643 |
무부하 속도 (rpm) | 7353 |
공칭 전압 (V) | 24 |
최적화 방향 | 양방향 |
열 시정수 (s) | 950 |
토크 상수 (mNm/A) | 28 |
토크 상수 (oz-in/A) | 3.97 |
중량 (g) | 106 |
중량 (oz) | 3.74 |
와인딩 온도, 최대 (°C) | 155 |
와인딩 온도, 최대 (°F) | 311 |
주변 온도 (°C) | 155 |
주변 온도 (°F) | 311 |
오토클레이브 주기 | 1000 |
연속 스톨 전류 (A) | 4.37 |
연속 스톨 토크 (mNm) | 116.5 |
연속 스톨 토크 (oz-in) | 16.5 |
최대 토크 (mNm) | 1846 |
최대 토크 (oz-in) | 261.4 |
프로토타입 가격 ($) | 639.23 |
반지름 방향 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (lbs) | 15.3 |
반지름 방향 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (N) | 67.8 |
비율 | 6:1 |
열 저항(슬롯 포함)热阻(有槽) | 12.5 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
Arthroscopic Surgical Gearmotor (B0614H4041) Specification Page | 사양 페이지 | ||
Arthroscopic Surgical Gearmotor (B0614H4041) drawing | 2D 도면 | ||
Arthroscopic Surgical Gearmotor (B0614H4041) 3D drawing | 3D 도면 |