B0912N4024 멸균가능한 슬롯형 무브러시 DC 기어모터
Small Bone Gearmotor (B0912N4024)
제품 하이라이트
- 전동 수술 장치에 사용하도록 최적화됨
- 1,000회 이상의 살균 주기가 필요한 응용분야를 위해 설계
- 작은 뼈/사지 수술에 최적화된 높은 토크와 속도
- 저진동
- 고효율
- 작은 사이즈로 공구의 인체공학 향상
- 3:1의 살균 유성 기어헤드 포함
- 9.6V 공급 전압으로 설계 - 원하는 성능을 얻도록 다른 전압에서 사용 가능
부품 번호 | B0912N4024 |
---|---|
모터 직경 (in) | 0.872 |
모터 직경 (mm) | 22.15 |
표준 미터법 | RoHS 준수 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (lbs) | 64.5 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (N) | 286.91 |
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) | 0.747 |
연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 111.6 |
전기적 시정수 (ms) | 0.23 |
홀 센서 위상 (°) | 60 |
인덕턴스 - 위상 간 (mH) | 0.009 |
선간 저항 (Ohm) | 0.04 |
기계적 시정수 (ms) | 3.77 |
모터 상수 (mNm/W½) | 11.84 |
모터 상수 (oz-in/W½) | 1.68 |
모터 규정 (10³/Nms) | 970.49 |
무부하 전류, 일반 (mA) | 1250 |
무부하 속도 (rpm) | 12851 |
공칭 전압 (V) | 9.6 |
최적화 방향 | 양방향 |
열 시정수 (s) | 926 |
토크 상수 (mNm/A) | 6.42 |
토크 상수 (oz-in/A) | 0.91 |
중량 (g) | 191 |
중량 (oz) | 6.74 |
와인딩 온도, 최대 (°C) | 155 |
와인딩 온도, 최대 (°F) | 311 |
주변 온도 (°C) | 155 |
주변 온도 (°F) | 311 |
오토클레이브 주기 | 1000 |
연속 스톨 전류 (A) | 14.52 |
연속 스톨 토크 (mNm) | 88.8 |
연속 스톨 토크 (oz-in) | 12.6 |
최대 토크 (mNm) | 1534.5 |
최대 토크 (oz-in) | 217.3 |
프로토타입 가격 ($) | 862 |
반지름 방향 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (lbs) | 47.3 |
반지름 방향 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (N) | 210.3 |
비율 | 3:1 |
열 저항(슬롯 포함)热阻(有槽) | 10 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
Small Bone Gearmotor (B0912N4024) Specification Page | 사양 페이지 | ||
Small Bone Gearmotor (B0912N4024) drawing | 2D 도면 | ||
Small Bone Gearmotor (B0912N4024) 3D drawing | 3D 도면 |