관련 제품
16ECP36 Ultra EC 무슬롯 무브러시 DC 모터
16ECP36 Ultra EC
60,000rpm에서 25W의 연속파워를 가진 무슬롯 BLDC모터로 귀사 제품의 소형화와 최적화는 현실이 됩니다.
제품 하이라이트
- 콤팩트한 16mm 직경 - 장비크기의 최소화 가능
- 최적화된 자석 디자인 - 25W의 연속파워 가능
- 최적화된 유연한 장비 디자인 - 16ECP는 어떤 어플리케이션에도 적용 가능
- 특허의 코일디자인 및 최적화된 베어링 조합 - 16ECP는 60,000rpm 속도 가능
- 홀센서 포함/ 미포함
유효한 주문을 받아서 만드는
- 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
- 커넥터
- 기타 고객맞춤옵션 (속도 혹은 방향)
- 케이블출력단 밀봉 및 방진
-
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
-
-
부품 번호 | 16ECP36 8B 49 .01 | 16ECP36 8B 108 .01 | 16ECP36 8B 245 .01 | 16ECP36 8B 380 .01 |
---|---|---|---|---|
모터 직경 (in) | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
모터 직경 (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 |
주변 작동 온도 범위 (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
주변 작동 온도 범위 (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
주변 보관 온도 범위 (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 |
주변 보관 온도 범위 (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (lbs) | 7.6432 | 7.6432 | 7.6432 | 7.6432 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (N) | 34 | 34 | 34 | 34 |
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) | 0.39 | 0.84 | 1.93 | 2.96 |
볼 베어링 프리로드 (N) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
직류, 최대 (A) | 2.1 | 0.9 | 0.4 | 0.3 |
연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
연속 토크, 최대 (mNm) | 7.5 | 7.1 | 7.2 | 7 |
연속 토크, 최대 (oz-in) | 1.06 | 1.01 | 1.02 | 0.99 |
전기적 시정수 (ms) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
홀 센서 위상 (°) | 120 | 120 | 120 | 120 |
인덕턴스 - 위상 간 (mH) | 0.07 | 0.32 | 1.63 | 3.93 |
내부 저항 - 위상 간 (Ohm) | 0.78 | 4.05 | 21 | 52 |
선간 저항 (Ohm) | 0.82 | 4.13 | 21.1 | 52.1 |
기계적 시정수 (ms) | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 3.9 |
모터 상수 (mNm/W½) | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.7 |
모터 상수 (oz-in/W½) | 0.57 | 0.54 | 0.54 | 0.52 |
모터 규정 (10³/Nms) | 62.4 | 69.2 | 67.9 | 71.8 |
모터 속도, 최대 (rpm) | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 |
무부하 전류, 일반 (mA) | 160 | 85 | 35 | 20 |
무부하 속도 (rpm) | 31550 | 29000 | 12420 | 8100 |
공칭 전압 (V) | 12 | 24 | 24 | 24 |
최적화 방향 | 대칭 | 대칭 | 대칭 | 대칭 |
로터 관성 (gcm²) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
로터 관성 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 8.497 | 8.497 | 8.497 | 8.497 |
열 저항(슬롯 없음) (°C/W) | 3.5 / 17 | 3.5 / 17 | 3.5 / 17 | 3.5 / 17 |
열 시정수 (s) | 580 | 580 | 580 | 580 |
토크 상수 (mNm/A) | 3.5 | 7.7 | 17.6 | 26.9 |
토크 상수 (oz-in/A) | 0.5 | 1.09 | 2.49 | 3.81 |
중량 (g) | 41 | 41 | 41 | 41 |
중량 (oz) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
와인딩 온도, 최대 (°C) | 125 | 125 | 125 | 125 |
와인딩 온도, 최대 (°F) | 257 | 257 | 257 | 257 |
전극 개수 | 2 극 | 2 극 | 2 극 | 2 극 |
하우징 소재 | 스테인리스 스틸 / 알루미늄 플랜지 | 스테인리스 스틸 / 알루미늄 플랜지 | 스테인리스 스틸 / 알루미늄 플랜지 | 스테인리스 스틸 / 알루미늄 플랜지 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
16ECP36 Ultra EC Specification Page | 사양 페이지 | ||
16ECP36 Ultra EC drawing | 2D 도면 | ||
16ECP36 Ultra EC 3D drawing | 3D 도면 | ||
16ECP Ultra EC (문헌) | 문헌 |