관련 제품
16ECP52 2A Ultra EC 무슬롯 무브러시 DC 모터
16ECP52-2A Ultra EC
16ECP52 2A 모터는 동급 최신 기술과 최고의 성능을 갖춘 무브러시 무슬롯 모터로 개발되었습니다. 16ECP52 2A 모터는 2개의 와이어를 통해 고객 응용 제품에 바로 연결되는 플러그 앤 플레이 모터입니다. 이 소형 Ultra ECP 무브러시 모터는 공간에 제약이 있고 모터가 고객 응용 제품에 바로 연결되는 응용분야에 가장 적합합니다.
제품 하이라이트
- 플러그 앤 플레이 모터(드라이버가 필요 없음)
- 통합 전자 장치 포함
- 3개 표준 코일 제공
유효한 주문을 받아서 만드는
- 커넥터
- 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
- 요청 시 기계적 통합(하우징, 전면 및 후면 플랜지, 샤프트)
응용분야
- 치과 핸드 툴스
- 진단 분석기
- 전동그리퍼
- 가스 검출 및 개인 안전
- 의료용 분석기
- 초소형 펌프
- 말초 동맥 질환 치료 기기
- 호흡 및 환기 장치
- 샘플 준비 워크스테이션
- XYZ축
부품 번호 | 16ECP52-2A 49 | 16ECP52-2A 112 | 16ECP52-2A 220 |
---|---|---|---|
모터 직경 (in) | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
모터 직경 (mm) | 16 | 16 | 16 |
주변 작동 온도 범위 (°C) | -30 to + 100 | -30 to + 100 | -30 to + 100 |
주변 작동 온도 범위 (°F) | -22 to + 212 | -22 to + 212 | -22 to + 212 |
주변 보관 온도 범위 (°C) | -40 to + 100 | -40 to + 100 | -40 to + 100 |
주변 보관 온도 범위 (°F) | -40 to + 212 | -40 to + 212 | -40 to + 212 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (lbs) | 7.64 | 7.64 | 7.64 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (N) | 34 | 34 | 34 |
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) | 0.88 | 2.11 | 3.95 |
볼 베어링 프리로드 (N) | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
직류, 최대 (A) | 1.7 | 0.72 | 0.39 |
연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 19.3 | 7.3 | 2.1 |
연속 토크, 최대 (mNm) | 13.4 | 13.9 | 13.93 |
연속 토크, 최대 (oz-in) | 1.9 | 1.97 | 1.98 |
전기적 시정수 (ms) | 0.12 | 0.1 | 0.1 |
인덕턴스 - 위상 간 (mH) | 0.12 | 0.6 | 2.32 |
내부 저항 - 위상 간 (Ohm) | 0.98 | 6.15 | 24.53 |
기계적 시정수 (ms) | 1.5 | 1.7 | 1.9 |
모터 상수 (mNm/W½) | 8 | 7.7 | 7.2 |
모터 상수 (oz-in/W½) | 1.15 | 1.1 | 1.03 |
모터 규정 (10³/Nms) | 15.35 | 16.68 | 18.94 |
모터 속도, 최대 (rpm) | 15900 | 7000 | 4000 |
무부하 전류, 일반 (mA) | 120 | 35 | 15 |
무부하 속도 (rpm) | 14100 | 5900 | 3070 |
공칭 전압 (V) | 12 | 12 | 12 |
최적화 방향 | 양방향 | 양방향 | 양방향 |
로터 관성 (gcm²) | 1 | 1 | 1 |
열 저항(슬롯 없음) (°C/W) | 3/15 | 3/15 | 3/15 |
열 시정수 (s) | 759 | 759 | 759 |
토크 상수 (mNm/A) | 7.99 | 19.2 | 35.99 |
토크 상수 (oz-in/A) | 1.13 | 2.72 | 5.09 |
중량 (g) | 62 | 62 | 62 |
중량 (oz) | 2.19 | 2.19 | 2.19 |
와인딩 온도, 최대 (°C) | 125 | 125 | 125 |
와인딩 온도, 최대 (°F) | 257 | 257 | 257 |
연속 속도, 최대 (rpm) | 15900 | 7000 | 4000 |
길이 (mm) | 36 | 36 | 36 |
전극 개수 | 2 극 | 2 극 | 2 극 |
하우징 소재 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
16ECP52-2A Specification Page | 사양 페이지 | ||
16ECP52-2A Ultra EC drawing | 2D 도면 | ||
16ECP52-2A Ultra EC 3D drawing | 3D 도면 |