21BF nuvoDisc 무슬롯 무브러시 DC 플랫 모터
21BF nuvoDisc
21BF nuvoDisc 무브러시 DC 무슬롯 모터는 6개의 자립형 비철 코일을 이용합니다. 21BF 마이크로 모터는 오랜 수명, 탁월한 속도와 위치 제어 및 부드러운 회전을 제공합니다. 디스크 자석 설계를 사용하여 철 손실이 없고 납작한 모양입니다.
제품 하이라이트
- 홀 센서 포함 또는 미포함
- 무슬롯
- 8개 폴
- 콤팩트한 디자인
- 철 손실 없음
- 고 효율
- 납작한 디자인
- 3 상
유효한 주문을 받아서 만드는
- 케이블 또는 터미널 출력
- 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
- 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
- 부가 가치 장착
응용분야
- 호흡 및 환기 장치
- 육지 측량
- 제약 분사
- 바코드 스캐너
- 매체 취급
- 임상 진단
-
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
부품 번호 | 21BF 3C K .02 |
---|---|
모터 직경 (in) | 0.827 |
모터 직경 (mm) | 21 |
주변 작동 온도 범위 (°C) | -30 to +80 |
주변 작동 온도 범위 (°F) | -22 to +176 |
주변 보관 온도 범위 (°C) | -40 to +80 |
주변 보관 온도 범위 (°F) | -40 to +176 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (lbs) | 6.0696 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (N) | 27 |
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) | 0.89 |
볼 베어링 프리로드 (N) | 2.7 |
직류, 최대 (A) | 0.3 |
연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 4 |
연속 토크, 최대 (mNm) | 2.7 |
연속 토크, 최대 (oz-in) | 0.38 |
전기적 시정수 (ms) | 0.02 |
홀 센서 위상 (°) | n/a |
인덕턴스 - 위상 간 (mH) | 1.22 |
내부 저항 - 위상 간 (Ohm) | 56.3 |
선간 저항 (Ohm) | 56.3 |
기계적 시정수 (ms) | 141.2 |
모터 상수 (mNm/W½) | 1.1 |
모터 상수 (oz-in/W½) | 0.16 |
모터 규정 (10³/Nms) | 784 |
모터 속도, 최대 (rpm) | 25000 |
무부하 전류, 일반 (mA) | 28 |
무부하 속도 (rpm) | 3900 |
공칭 전압 (V) | 5 |
최적화 방향 | n/a |
로터 관성 (gcm²) | 1.8 |
로터 관성 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 25.49 |
열 저항(슬롯 없음) (°C/W) | 12 |
열 시정수 (s) | 200 |
토크 상수 (mNm/A) | 8.5 |
토크 상수 (oz-in/A) | 1.2 |
중량 (g) | 10 |
중량 (oz) | 0.35 |
와인딩 온도, 최대 (°C) | 125 |
와인딩 온도, 최대 (°F) | 257 |
연속 속도, 최대 (rpm) | 25000 |
전극 개수 | 8 극 |
하우징 소재 | 플라스틱 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
21BF nuvoDisc Specification Page | 사양 페이지 | ||
21BF nuvoDisc drawing | 2D 도면 | ||
21BF nuvoDisc 3D drawing | 3D 도면 |