관련 제품
22ECS45 Ultra EC 무슬롯 무브러시 DC 모터
22ECS45 Ultra EC
ULTRA EC 시리즈의 일부인 22ECS45 무브러시 DC 슬롯형 모터는 새로운 독점 기술의 자석 디자인을 갖추고 있습니다. 22ECS45 마이크로 모터는 오랜 수명, 탁월한 속도 기능 및 부드러운 회전을 제공합니다.
제품 하이라이트
- 홀 센서 포함
- 무슬롯
- 2개 폴
- 콤팩트한 디자인
- 고속에서 낮은 철 손실
- 고효율
- 새로운 특허의 코일 디자인
- 고전력 밀도 패키지
- 3상
- 고속 최적화
유효한 주문을 받아서 만드는
- 케이블 또는 터미널 출력
- 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
- 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
- 자석/라미네이션 등급
- 특수 정착 홀 패턴
- 열 센서 제거
- 부가 가치 장착
응용분야
- 호흡 및 환기 장치
- 임상 진단
- 초소형 펌프
- 밸브 작동
- 치과 핸드 툴스
- 제약 분사
-
-
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
-
-
-
부품 번호 | 22ECS45 10B 18 .01 | 22ECS45 10B 24 .01 | 22ECS45 10B 30 .01 | 22ECS45 10B 38 .01 |
---|---|---|---|---|
모터 직경 (in) | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 |
모터 직경 (mm) | 22 | 22 | 22 | 22 |
주변 작동 온도 범위 (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
주변 작동 온도 범위 (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
주변 보관 온도 범위 (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 |
주변 보관 온도 범위 (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (lbs) | 7.6432 | 7.6432 | 7.6432 | 7.6432 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (N) | 34 | 34 | 34 | 34 |
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) | 0.34 | 0.44 | 0.54 | 0.69 |
볼 베어링 프리로드 (N) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
직류, 최대 (A) | 8.2 | 6.4 | 5.2 | 4 |
연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 120 | 120 | 120 | 120 |
연속 토크, 최대 (mNm) | 26.8 | 26.7 | 26.8 | 26.6 |
연속 토크, 최대 (oz-in) | 3.8 | 3.78 | 3.8 | 3.77 |
전기적 시정수 (ms) | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
홀 센서 위상 (°) | 120 | 120 | 120 | 120 |
인덕턴스 - 위상 간 (mH) | 0.013 | 0.02 | 0.035 | 0.057 |
내부 저항 - 위상 간 (Ohm) | 0.09 | 0.15 | 0.23 | 0.38 |
선간 저항 (Ohm) | 0.11 | 0.18 | 0.25 | 0.42 |
기계적 시정수 (ms) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
모터 상수 (mNm/W½) | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
모터 상수 (oz-in/W½) | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
모터 규정 (10³/Nms) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.6 |
모터 속도, 최대 (rpm) | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 |
무부하 전류, 일반 (mA) | 300 | 240 | 195 | 160 |
무부하 속도 (rpm) | 68500 | 51600 | 43500 | 34500 |
공칭 전압 (V) | 24 | 24 | 24 | 24 |
최적화 방향 | CCW | CCW | CCW | CCW |
로터 관성 (gcm²) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
로터 관성 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 32.571 | 32.571 | 32.571 | 32.571 |
열 저항(슬롯 없음) (°C/W) | 2 / 9.7 | 2 / 9.7 | 2 / 9.7 | 2 / 9.7 |
열 시정수 (s) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
토크 상수 (mNm/A) | 3.3 | 4.2 | 5.19 | 6.6 |
토크 상수 (oz-in/A) | 0.47 | 0.59 | 0.73 | 0.93 |
중량 (g) | 100 | 100 | 100 | 100 |
중량 (oz) | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 |
와인딩 온도, 최대 (°C) | 125 | 125 | 125 | 125 |
와인딩 온도, 최대 (°F) | 257 | 257 | 257 | 257 |
연속 속도, 최대 (rpm) | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 |
전극 개수 | 2 극 | 2 극 | 2 극 | 2 극 |
하우징 소재 | 스테인리스 스틸 / 알루미늄 플랜지 | 스테인리스 스틸 / 알루미늄 플랜지 | 스테인리스 스틸 / 알루미늄 플랜지 | 스테인리스 스틸 / 알루미늄 플랜지 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
22ECS45 Ultra EC Specification Page | 사양 페이지 | ||
22ECS45 Ultra EC drawing | 2D 도면 | ||
22ECS45 Ultra EC 3D drawing | 3D 도면 | ||
22ECS ULTRA EC (brochure) | 문헌 | ||
22ECS ULTRA EC for Ventilators (brochure) | 문헌 | ||
Ultra EC Brochure (문헌) | 문헌 |