관련 제품
22ECT82 Ultra EC 무슬롯 무브러시 DC 모터
22ECT82 Ultra EC
22ECT Ultra EC는 작은크기에도 매우 큰 토크를 전달할수 있도록 특별히 설계되었습니다. 22ECT는 1만에서 2만rpm 사이의 중간 및 낮은 속도에서 최대파워를 낼수 있도록 연속토오크를 특별히 최적화시켰습니다. 이 모터는 기어를 이용하여 낮은 속도구간에서 이용되는 같은크기의 다른 BLDC 모터들에 비해 두배가 높은 연속토오크를 낼수 있습니다.
제품 하이라이트
- 작은패키지, 2개의 표준길이 선택가능
- 등록된 코일디자인, 높은 효율
- DC모터에 비해 높은 토오크 및 월등히 높은 수명
- 4극 디자인의 동급 BLDC 모터중 최고의 토오크 등급
유효한 주문을 받아서 만드는
- 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
- 커넥터
- 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
- 내장형 온도센서
-
-
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
-
-
-
부품 번호 | 22ECT82 10B 6 | 22ECT82 10B 9 | 22ECT82 10B 15 |
---|---|---|---|
모터 직경 (in) | 0.866 | 0.866 | 0.866 |
모터 직경 (mm) | 22 | 22 | 22 |
주변 작동 온도 범위 (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
주변 작동 온도 범위 (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
주변 보관 온도 범위 (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 |
주변 보관 온도 범위 (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (lbs) | 10.116 | 10.116 | 10.116 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (N) | 45 | 45 | 45 |
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) | 1.3 | 1.96 | 3.22 |
볼 베어링 프리로드 (N) | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
직류, 최대 (A) | 7.9 | 5.3 | 3.2 |
연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 104 | 104 | 104 |
연속 토크, 최대 (mNm) | 98.4 | 98.8 | 98.3 |
연속 토크, 최대 (oz-in) | 13.93 | 13.99 | 13.92 |
전기적 시정수 (ms) | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
홀 센서 위상 (°) | 120 | 120 | 120 |
인덕턴스 - 위상 간 (mH) | 0.015 | 0.034 | 0.094 |
내부 저항 - 위상 간 (Ohm) | 0.13 | 0.27 | 0.73 |
선간 저항 (Ohm) | 0.16 | 0.3 | 0.76 |
기계적 시정수 (ms) | 1.12 | 1.02 | 1.01 |
모터 상수 (mNm/W½) | 35.8 | 35.9 | 36 |
모터 상수 (oz-in/W½) | 5.07 | 5.08 | 5.1 |
모터 규정 (10³/Nms) | 0.85 | 0.77 | 0.77 |
모터 속도, 최대 (rpm) | 20000 | 20000 | 20000 |
무부하 전류, 일반 (mA) | 435 | 250 | 130 |
무부하 속도 (rpm) | 18550 | 12390 | 7800 |
공칭 전압 (V) | 24 | 24 | 24 |
최적화 방향 | 대칭 | 대칭 | 대칭 |
로터 관성 (gcm²) | 13.17 | 13.17 | 13.17 |
로터 관성 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 186.503 | 186.503 | 186.503 |
열 저항(슬롯 없음) (°C/W) | 1.4 / 8.2 | 1.4 / 8.2 | 1.4 / 8.2 |
열 시정수 (s) | 1140 | 1140 | 1140 |
토크 상수 (mNm/A) | 12.39 | 18.68 | 30.79 |
토크 상수 (oz-in/A) | 1.75 | 2.64 | 4.36 |
중량 (g) | 174 | 174 | 174 |
중량 (oz) | 6.14 | 6.14 | 6.14 |
와인딩 온도, 최대 (°C) | 125 | 125 | 125 |
와인딩 온도, 최대 (°F) | 257 | 257 | 257 |
연속 속도, 최대 (rpm) | 20000 | 20000 | 20000 |
전극 개수 | 4 극 | 4 극 | 4 극 |
하우징 소재 | 스테인리스 스틸 / 알루미늄 플랜지 | 스테인리스 스틸 / 알루미늄 플랜지 | 스테인리스 스틸 / 알루미늄 플랜지 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
22ECT82 Ultra EC Specification Page | 사양 페이지 | ||
22ECT82 Ultra EC drawing | 2D 도면 | ||
22ECT82 Ultra EC 3D drawing | 3D 도면 | ||
22ECT Ultra EC (문헌) | 문헌 | ||
Ultra EC Brochure (문헌) | 문헌 |