관련 제품
CNT1530 고온 살균 가능한 모터 컨트롤러
CNT1530
Portescap의 CNT1530 고온고압 멸균이 가능한 모터 컨트롤러는 응용 분야별 정형외과 모터를 구동하도록 설계되었습니다. 이 컨트롤러를 사용하면 시장 출시 속도를 높이고 필요한 엔지니어링 자원을 줄이는 단순화된 시스템 통합이 가능합니다. 디자인은 Portescap 의 검증된 고온고압 멸균 기술 플랫폼을 사용합니다. 전자 장비 및 소프트웨어는 모터 또는 핸드 툴스의 권총 모양의 그립에 맞춰 배치할 수 있는 단일 엔클로저에 캡슐화되어 있습니다.
제품 하이라이트
- 속도와 방향 자기 제어
- 일반적인 니켈-수소 및 리튬-이온 배터리 전압과 호환 가능
- 1,000회 주기 동안의 고온고압 내구성
- 쉬운 공구 통합을 위한 한 손에 들어오는 폼 팩터
- 보호를 위한 75A 전류 제한 기능
- Portescap BLDC 수술용 모터와 사용하기 위해 20A 연속 전류 허용
부품 번호 | CNT1530 |
---|---|
제어 방식 | 오픈 루프 속도 |
중량 (g) | 70 |
중량 (oz) | 2.5 |
오토클레이브 주기 | 1000 |
연속 입력 전원, 최대 (W) | 300 |
전류 한도 (A DC) | >75 A DC, <10 ms에서 |
크기 (mm) | 22.8 x 83.5 x 16.6 |
크기 (in) | 0.90 x 3.29 x 0.66 |
공칭 전압, 최대 (V) | 15 |
공칭 전압, 최소 (V) | 9 |
자석 트리거 | 방향(FD/REV), 속도(0-100% PWM) |
위상 리드 | A,B,C |
전원 입력 | BATT+, BATT- |
전력 리드 AWG | 18 |
권장 방향 자석 크기 (in) | 0.125 x 0.125 |
권장 방향 자석 크기 (mm) | 3.18 x 3.18 |
권장 방향 자석 등급 | SmCo 1:5 |
권장 속도 자석 크기 (in) | 0.188 x 0.060 |
권장 속도 자석 크기 (mm) | 4.76 x 1.52 |
권장 속도 자석 등급 | SmCo 1:5 |
대기 전력 (mA DC) | 40 |
보관 온도, 최대 (°C) | 150 |
보관 온도, 최대 (°F) | 302 |
스위칭 파형 | 사다리꼴 |
와이어 절연 소재 | PTFE |
하우징 소재 | 알루미늄 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
Sterilizable Motor Controller (CNT1530) Specification Page | 사양 페이지 | ||
Sterilizable Motor Controller (CNT1530) drawing | 2D 도면 | ||
Sterilizable Motor Controller (CNT1530) 3D drawing | 3D 도면 |