관련 제품
외부 로터가 있는 20ECF 무브러시 DC 슬롯 플랫 모터
20ECF
20mm 무브러시 DC 플랫 슬롯 모터는 코일과 자기 구조 사이에 방사형으로 관리되는 공극이 있는 외부 로터 구성을 사용합니다. 이러한 성능 최적화 설계는 매우 높은 전력 밀도, 부드러운 출력 토크를 제공하며 뛰어난 속도 안정성을 제공합니다. 또한, 줄과 철 유실 간의 비율이 특별히 최적화되어 손실을 줄여 효율성을 높이고 열을 낮춥니다.
제품 하이라이트
- 14극 설계
- 평평한 구조에서 높은 전력 밀도
- 안정적인 속도 출력으로 부드러운 회전 생성
- 전력 손실이 적어 효율이 향상됨
- 낮은 코깅 토크로 진동 감소 가능
유효한 주문을 받아서 만드는
- 커넥터
- 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
- 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
- 기타 고객맞춤옵션 (속도 혹은 방향)
- 홀 센서 미포함
-
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
부품 번호 | 20ECF14 8B 32 | 20ECF14 8B 16 |
---|---|---|
모터 직경 (in) | 0.787 | 0.787 |
모터 직경 (mm) | 20 | 20 |
주변 작동 온도 범위 (°C) | -30 to 80 | -30 to 80 |
주변 작동 온도 범위 (°F) | -22 to 176 | -22 to 176 |
주변 보관 온도 범위 (°C) | -40 to 80 | -40 to 80 |
주변 보관 온도 범위 (°F) | -30 to 176 | -30 to 176 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (lbs) | 2.24 | 2.24 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (N) | 10 | 10 |
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) | 1.39 | 0.7 |
볼 베어링 프리로드 (N) | 2.7 | 2.7 |
직류, 최대 (A) | 0.7 | 1.5 |
연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 9 | 9 |
연속 토크, 최대 (mNm) | 9 | 9 |
연속 토크, 최대 (oz-in) | 1.27 | 1.27 |
전기적 시정수 (ms) | 0.16 | 0.16 |
홀 센서 위상 (°) | 120 | 120 |
인덕턴스 - 위상 간 (mH) | 0.72 | 0.18 |
내부 저항 - 위상 간 (Ohm) | 4.61 | 1.1 |
선간 저항 (Ohm) | 4.61 | 1.1 |
기계적 시정수 (ms) | 7.8 | 7.5 |
모터 상수 (mNm/W½) | 6.2 | 6.34 |
모터 상수 (oz-in/W½) | 0.88 | 0.89 |
모터 규정 (10³/Nms) | 26 | 25 |
모터 속도, 최대 (rpm) | 10000 | 10000 |
무부하 전류, 일반 (mA) | 63 | 126 |
무부하 속도 (rpm) | 8407 | 8417 |
공칭 전압 (V) | 12 | 6 |
최적화 방향 | 대칭 | 대칭 |
로터 관성 (gcm²) | 3 | 3 |
로터 관성 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 42.48 | 42.48 |
열 저항(슬롯 없음) (°C/W) | 23 | 23 |
열 시정수 (s) | 645 | 645 |
토크 상수 (mNm/A) | 13.3 | 6.65 |
토크 상수 (oz-in/A) | 1.88 | 0.94 |
중량 (g) | 15 | 15 |
중량 (oz) | 0.53 | 0.53 |
와인딩 온도, 최대 (°C) | 125 | 125 |
와인딩 온도, 최대 (°F) | 257 | 257 |
길이 (in) | 0.5512 | 0.5512 |
길이 (mm) | 14 | 14 |
전극 개수 | 14pole | 14pole |
하우징 소재 | 알루미늄 | 알루미늄 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_20ecf.dxf | 2D 도면 | ||
drawing_20ecf.stp | 3D 도면 | ||
specifications_20ecf.pdf | 사양 페이지 | ||
20ecf_flat_motor_brochure_kor.pdf | 문헌 | ||
pr_new_20mm-slotted_flat_motor_kor.pdf | 보도 자료 |