관련 제품
12GS88 Athlonix 브러시 DC모터
12GS88 Athlonix
고전력 밀도와 귀금속 정류를 결합하는 디자인을 사용하는 DC모터인 12GS88은 매우 콤팩트한 패키지로 최대 1.5 mNm 이상의 토크를 연속적으로 전달할 수 있습니다.
제품 하이라이트
- 비철 구조
- 고성능을 위한 네오디움 자석
- 고전력 밀도
- 귀금속 정류
- 오랜 브러시 수명
- 콤팩트한 디자인
- 권선 가능성
- 전자장치부 부식을 줄여주는 REE 권선
유효한 주문을 받아서 만드는
- 케이블 또는 터미널 출력
- 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
- 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
- 샤프트 접합
- 스레드 장착
응용분야
- 인슐린 펌프
- 호흡 및 환기 장치
- 초소형 펌프
- 피펫
- 의료용 피펫
- 가스 검출 및 개인 안전
- 모델 트레인
-
-
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
-
-
부품 번호 | 12GS88-208F.1007 | 12GS88-210E.1007 |
---|---|---|
모터 직경 (in) | 0.472 | 0.472 |
모터 직경 (mm) | 12 | 12 |
샤프트 유격 - 축 방향 (in) | 0.0059 | 0.0059 |
샤프트 유격 - 축 방향 (mm) | 0.15 | 0.15 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (in) | 0.0012 | 0.0012 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (mm) | <0.03 | <0.03 |
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) | 0.64 | 0.4 |
직류, 최대 (A) | 0.25 | 0.41 |
연속 토크, 최대 (mNm) | 1.45 | 1.51 |
연속 토크, 최대 (oz-in) | 0.21 | 0.21 |
기계적 시정수 (ms) | 12 | 9.7 |
모터 규정 (10³/Nms) | 550 | 512 |
무부하 전류, 일반 (mA) | 12 | 14 |
무부하 속도 (rpm) | 9000 | 7280 |
공칭 전압 (V) | 6 | 3 |
로터 관성 (gcm²) | 0.21 | 0.19 |
로터 관성 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 2.973 | 2.69 |
토크 상수 (mNm/A) | 6.1 | 3.8 |
토크 상수 (oz-in/A) | 0.86 | 0.54 |
중량 (g) | 14 | 14 |
중량 (oz) | 0.48 | 0.48 |
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°C) | 100 | 100 |
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°F) | 212 | 212 |
주변 작동 온도 범위: 모터 (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 |
주변 작동 온도 범위: 모터 (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 |
연속 속도, 최대 (rpm) | 10000 | 10000 |
효율성 | 64 | 66 |
마찰 토크 (mNm) | 0.07 | 0.07 |
마찰 토크 (oz-in) | 0.01 | 0.01 |
출력 전원 (W) | 1.1 | 1.2 |
로터 인덕턴스 (mH) | 0.25 | 0.09 |
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) | 1.5 | 1.5 |
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) | 5.4 | 5.4 |
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) | 150 | 150 |
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) | 539.5 | 539.5 |
스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) | 1.78 | 1.54 |
스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) | 0.25 | 0.22 |
터미널 저항 (Ohm) | 20.6 | 7.4 |
열 저항(로터/본체) (°C/W) | 14 / 66 | 14 / 66 |
열 시정수(로터/스테이터) (s) | 5 / 150 | 5 / 150 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
12GS88 Athlonix Specification Page | 사양 페이지 | ||
12GS88 Athlonix drawing | 2D 도면 | ||
12GS88 Athlonix 3D drawing | 3D 도면 | ||
Introducing Athlonix 10NS Brush DC Motor (보도 자료) | 보도 자료 |