관련 제품
24DCT Athlonix - Graphite 브러시 DC 모터
24DCT Athlonix - 그라파이트
고전력 밀도와 귀금속 정류를 결합하는 디자인을 사용하는 24DCT 초소형 DC모터는 매우 콤팩트한 패키지로 10.07mNm을 넘는 토크를 연속적으로 전달할 수 있습니다.
제품 하이라이트
- 비철 구조
- 네오디뮴 자석(희토류 자석)
- 그라파이트
- 오랜 브러시 수명
- 콤팩트한 디자인
- 권선 가능성
- 전자장치부 부식을 줄여주는 REE 권선
유효한 주문을 받아서 만드는
- 케이블 또는 터미널 출력
- 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
- 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
- 고정 홀
- 슬리브 또는 볼 베어링
응용분야
- 분배 및 분배 시스템
- 임상 진단
- 초소형 펌프
- 실험실 자동화
- 휴머노이드 로봇
- 회전식 문신 기계용 모터
- 메조 건
- 자동 워치 와인더
- 치과 핸드 툴스
-
-
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
-
-
부품 번호 | 24DCT 32G2 210E 2 | 24DCT 32G2 212E 2 | 24DCT 32G2 212P 2 | 24DCT 32G2 213E 2 | 24DCT 32G2 213P 2 | 24DCT 32G2 214E 2 | 24DCT 32G2 215E 2 | 24DCT 32G2 215P 2 | 24DCT 32G2 216P 2 | 24DCT 32G2 221P 2 | 24DCT 32G2 226P 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모터 직경 (in) | 0.945 | 0.945 | 0.945 | 0.945 | 0.945 | 0.945 | 0.945 | 0.945 | 0.945 | 0.945 | 0.945 |
모터 직경 (mm) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
샤프트 유격 - 축 방향 (in) | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 |
샤프트 유격 - 축 방향 (mm) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (in) | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (mm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) | 6.27 | 4.58 | 2.44 | 3.82 | 2.03 | 3.38 | 3 | 1.56 | 1.39 | 0.81 | 0.52 |
직류, 최대 (A) | 0.23 | 0.33 | 0.65 | 0.39 | 0.77 | 0.44 | 0.5 | 0.99 | 1.1 | 1.74 | 2.33 |
연속 토크, 최대 (mNm) | 13.55 | 13.88 | 14.6 | 13.91 | 14.55 | 13.86 | 13.96 | 14.29 | 14.22 | 13.04 | 11.15 |
연속 토크, 최대 (oz-in) | 1.92 | 1.97 | 2.07 | 1.97 | 2.06 | 1.96 | 1.98 | 2.02 | 2.01 | 1.85 | 1.58 |
기계적 시정수 (ms) | 5.77 | 5.81 | 5.33 | 5.84 | 5.45 | 5.87 | 5.91 | 5.7 | 5.88 | 7.47 | 10.78 |
모터 규정 (10³/Nms) | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 23 |
무부하 전류, 일반 (mA) | 7.5 | 10.3 | 19.3 | 12.4 | 23.2 | 13.9 | 15.7 | 30.1 | 33.9 | 58 | 90.3 |
무부하 속도 (rpm) | 7602 | 7810 | 7343 | 7810 | 7343 | 7049 | 6953 | 7615 | 6417 | 7331 | 5668 |
공칭 전압 (V) | 48 | 36 | 18 | 30 | 15 | 24 | 21 | 12 | 9 | 6 | 3 |
로터 관성 (gcm²) | 4.47 | 4.7 | 4.7 | 4.74 | 4.74 | 4.72 | 4.81 | 4.72 | 4.78 | 4.8 | 4.73 |
로터 관성 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 63.266 | 66.545 | 66.545 | 67.1 | 67.1 | 66.853 | 68.08 | 66.842 | 67.601 | 67.932 | 66.941 |
토크 상수 (mNm/A) | 59.86 | 43.72 | 23.26 | 36.44 | 19.38 | 32.27 | 28.63 | 14.95 | 13.29 | 7.75 | 4.98 |
토크 상수 (oz-in/A) | 8.48 | 6.19 | 3.29 | 5.16 | 2.74 | 4.57 | 4.05 | 2.12 | 1.88 | 1.1 | 0.71 |
중량 (g) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
중량 (oz) | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
주변 작동 온도 범위: 모터 (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
주변 작동 온도 범위: 모터 (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
연속 속도, 최대 (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
효율성 | 84 | 84 | 85 | 84 | 84 | 83 | 83 | 85 | 83 | 83 | 78 |
마찰 토크 (mNm) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
마찰 토크 (oz-in) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
출력 전원 (W) | 8.4 | 9 | 8.8 | 9 | 8.8 | 7.9 | 7.8 | 9 | 7.2 | 7.6 | 4.3 |
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 |
스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) | 61.74 | 66.44 | 68.94 | 66.74 | 68.48 | 59.81 | 59.81 | 68.56 | 57.19 | 55.26 | 31.62 |
스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) | 8.74 | 9.41 | 9.76 | 9.45 | 9.7 | 8.47 | 8.47 | 9.71 | 8.1 | 7.83 | 4.48 |
터미널 저항 (Ohm) | 46.2 | 23.53 | 6.03 | 16.27 | 4.22 | 12.85 | 9.98 | 2.6 | 2.07 | 0.84 | 0.47 |
열 저항(로터/본체) (°C/W) | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 |
열 시정수(로터/스테이터) (s) | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
24DCT Athlonix - Graphite Specification Page | 사양 페이지 | ||
24DCT Athlonix - Graphite drawing | 2D 도면 | ||
24DCT Athlonix - Graphite 3D drawing | 3D 도면 | ||
Athlonix 24DCT (문헌) | 문헌 |