관련 제품
10NS61 Athlonix 브러시 DC모터
10NS61 Athlonix
고전력 밀도와 귀금속 정류를 결합하는 디자인을 사용하는 DC모터인 10NS61은 매우 콤팩트한 패키지로 최대 0.8 mNm 이상의 토크를 연속적으로 전달할 수 있습니다.
제품 하이라이트
- 비철 구조
- 고성능을 위한 네오디움 자석
- 고전력 밀도
- 귀금속 정류
- 오랜 브러시 수명
- 콤팩트한 디자인
- 권선 가능성
유효한 주문을 받아서 만드는
- 케이블 또는 터미널 출력
- 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
- 요청 시 기계적 통합(하우징, 전면 및 후면 플랜지, 샤프트)
- 샤프트 접합
-
-
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
-
부품 번호 | 10NS61-107C.5 |
---|---|
모터 직경 (in) | 0.394 |
모터 직경 (mm) | 10 |
샤프트 유격 - 축 방향 (in) | 0.0039 |
샤프트 유격 - 축 방향 (mm) | 0.1 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (in) | 0.0006 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (mm) | <0.015 |
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) | 0.29 |
직류, 최대 (A) | 0.34 |
연속 토크, 최대 (mNm) | 0.9 |
연속 토크, 최대 (oz-in) | 0.13 |
기계적 시정수 (ms) | 7.3 |
모터 규정 (10³/Nms) | 1500 |
무부하 전류, 일반 (mA) | 11 |
무부하 속도 (rpm) | 10100 |
공칭 전압 (V) | 3 |
로터 관성 (gcm²) | 0.05 |
로터 관성 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 0.708 |
토크 상수 (mNm/A) | 2.72 |
토크 상수 (oz-in/A) | 0.39 |
중량 (g) | 7 |
중량 (oz) | 0.25 |
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°C) | 100 |
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°F) | 212 |
주변 작동 온도 범위: 모터 (°C) | -30 to 85 |
주변 작동 온도 범위: 모터 (°F) | -22 to 185 |
연속 속도, 최대 (rpm) | 10000 |
효율성 | 64 |
마찰 토크 (mNm) | 0.02 |
마찰 토크 (oz-in) | 0.003 |
출력 전원 (W) | 0.7 |
로터 인덕턴스 (mH) | 0.01 |
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (2 mm. 베어링으로부터) (N) | 30 |
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (2 mm. 베어링으로부터) (oz) | 107.9 |
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (2 mm. 베어링으로부터) (N) | 0.5 |
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (2 mm. 베어링으로부터) (oz) | 1.8 |
스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) | 0.76 |
스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) | 0.11 |
터미널 저항 (Ohm) | 10.8 |
열 저항(로터/본체) (°C/W) | 23 / 48 |
열 시정수(로터/스테이터) (s) | 5 / 150 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
10NS61 Athlonix Specification Page | 사양 페이지 | ||
10NS61 Athlonix drawing | 2D 도면 | ||
10NS61 Athlonix 3D drawing | 3D 도면 | ||
Introducing Athlonix 10NS Brush DC Motor (보도 자료) | 보도 자료 |