관련 제품
16C18 브러시 DC 고효율 자기 모터
16C18
알니코 자석을 특징으로 하는, 가성비가 높은 이 모터는 오랜 수명을 유지하면서, 소형 패키지 안에서 최대 1.2 mNm 의 토크를 연속적으로 전달하고 최적의 효율에 도달할 수 있습니다.
제품 하이라이트
- 비철 구조
- 알니코 자석
- 귀금속 정류
- 오랜 브러시 수명
- 콤팩트한 브러시 DC 모터 설계
- 권선 가능성
- 전자장치부 부식을 줄여주는 REE 권선
유효한 주문을 받아서 만드는
- 케이블 또는 터미널 출력
- 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
- 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
- 고정 홀
- 슬리브 또는 볼 베어링
응용분야
- 분배 및 분배 시스템
- 실험실 자동화
- 초소형 펌프
- 피펫
- 의료용 피펫
- 가스 검출 및 개인 안전
- 메조 건
- 자동 워치 와인더
- 치과 핸드 툴스
- 전기 액세스 시스템
- 임상 진단
-
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
부품 번호 | 16C18-115.67 | 16C18-204.67 | 16C18-205.67 | 16C18-207.67 | 16C18-210.67 |
---|---|---|---|---|---|
모터 직경 (in) | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
모터 직경 (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
샤프트 유격 - 축 방향 (in) | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 |
샤프트 유격 - 축 방향 (mm) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (in) | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (mm) | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) | 0.09 | 0.87 | 0.7 | 0.36 | 0.26 |
직류, 최대 (A) | 1.19 | 0.1 | 0.16 | 0.31 | 0.48 |
연속 토크, 최대 (mNm) | 0.98 | 0.79 | 1 | 1 | 1.12 |
연속 토크, 최대 (oz-in) | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
기계적 시정수 (ms) | 48 | 63 | 60 | 41 | 50 |
모터 규정 (10³/Nms) | 1555 | 2350 | 1460 | 1520 | 1220 |
무부하 전류, 일반 (mA) | 74.8 | 6.9 | 10.4 | 18.4 | 23 |
무부하 속도 (rpm) | 15300 | 16000 | 16200 | 15700 | 14700 |
공칭 전압 (V) | 1.5 | 15 | 12 | 6 | 4 |
로터 관성 (gcm²) | 0.31 | 0.27 | 0.41 | 0.27 | 0.41 |
로터 관성 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 4.388 | 3.822 | 5.804 | 3.822 | 5.804 |
토크 상수 (mNm/A) | 0.88 | 8.3 | 6.68 | 3.44 | 2.48 |
토크 상수 (oz-in/A) | 0.12 | 1.18 | 0.95 | 0.49 | 0.35 |
중량 (g) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
중량 (oz) | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
주변 작동 온도 범위: 모터 (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
주변 작동 온도 범위: 모터 (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
연속 속도, 최대 (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
효율성 | 57 | 53 | 58 | 59 | 63 |
마찰 토크 (mNm) | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
마찰 토크 (oz-in) | 0.019 | 0.01 | 0.009 | 0.01 | 0.01 |
출력 전원 (W) | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
로터 인덕턴스 (mH) | 20 | 1000 | 1000 | 250 | 150 |
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) | 359.6 | 359.6 | 359.6 | 359.6 | 359.6 |
스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) | 1.1 | 0.77 | 1.22 | 1.1 | 1.3 |
스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) | 0.16 | 0.11 | 0.17 | 0.16 | 0.18 |
터미널 저항 (Ohm) | 1.2 | 162 | 65 | 18 | 7.5 |
열 저항(로터/본체) (°C/W) | 15 / 40 | 15 / 40 | 15 / 40 | 15 / 40 | 15 / 40 |
열 시정수(로터/스테이터) (s) | 4 / 230 | 4 / 230 | 4 / 230 | 4 / 230 | 4 / 230 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
16C18 Specification Page | 사양 페이지 | ||
16C18 drawing | 2D 도면 | ||
16C18 3D drawing | 3D 도면 |