관련 제품
17DCT Athlonix - Precious Metal 브러시 DC모터
17DCT Athlonix - 귀금속
Athlonix 17DCT 하이 토크 모터는 까다로운 응용 분야를 위해 맞춤 제작되었습니다. 이 브러시 DC 미니 모터는 최대 6.14mNm의 하이 토크를 제공하며 내부에 네오디뮴 자석(희토류 자석)을 포함하고 있습니다.
제품 하이라이트
- 비철 구조
- 네오디뮴 자석(희토류 자석)
- 귀금속 정류
- 콤팩트한 디자인
- 권선 가능성
- 전자장치부 부식을 줄여주는 REE 권선
유효한 주문을 받아서 만드는
- 케이블 또는 터미널 출력
- 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
- 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
- 고정 홀
- 슬리브 또는 볼 베어링
응용분야
-
-
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
-
부품 번호 | 17DCT 26P1/P2 107P | 17DCT 26P1/P2 205E | 17DCT 26P1/P2 205P | 17DCT 26P1/P2 207P | 17DCT 26P1/P2 208P | 17DCT 26P1/P2 209E | 17DCT 26P1/P2 209P | 17DCT 26P1/P2 211P | 17DCT 26P1/P2 216P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모터 직경 (in) | 0.669 | 0.669 | 0.669 | 0.669 | 0.669 | 0.669 | 0.669 | 0.669 | 0.669 |
모터 직경 (mm) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
샤프트 유격 - 축 방향 (in) | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 |
샤프트 유격 - 축 방향 (mm) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (in) | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (mm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) | 3.65 | 5.85 | 3.07 | 1.78 | 1.46 | 2.23 | 1.17 | 0.76 | 0.38 |
직류, 최대 (A) | 0.17 | 0.11 | 0.21 | 0.35 | 0.44 | 0.28 | 0.55 | 0.84 | 1.63 |
연속 토크, 최대 (mNm) | 6.01 | 5.82 | 6.15 | 5.93 | 6.04 | 5.76 | 6.06 | 6.03 | 5.82 |
연속 토크, 최대 (oz-in) | 0.85 | 0.82 | 0.87 | 0.84 | 0.85 | 0.81 | 0.86 | 0.85 | 0.82 |
기계적 시정수 (ms) | 6.22 | 7.04 | 6.23 | 6.25 | 6.27 | 7.06 | 6.3 | 6.41 | 7.01 |
모터 규정 (10³/Nms) | 62 | 67 | 60 | 64 | 62 | 68 | 61 | 62 | 67 |
무부하 전류, 일반 (mA) | 2.6 | 1.6 | 3.1 | 5.3 | 6.4 | 4.2 | 8 | 12.3 | 24.7 |
무부하 속도 (rpm) | 9800 | 8145 | 7769 | 8358 | 8158 | 8030 | 7645 | 7842 | 7838 |
공칭 전압 (V) | 36 | 48 | 24 | 15 | 12 | 18 | 9 | 6 | 3 |
로터 관성 (gcm²) | 1 | 1.06 | 1.04 | 0.97 | 1.01 | 1.04 | 1.02 | 1.03 | 1.05 |
로터 관성 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 14.104 | 14.951 | 14.741 | 13.766 | 14.325 | 14.686 | 14.504 | 14.6 | 14.898 |
토크 상수 (mNm/A) | 34.89 | 55.88 | 29.31 | 17.03 | 13.96 | 21.25 | 11.16 | 7.26 | 3.63 |
토크 상수 (oz-in/A) | 4.94 | 7.91 | 4.15 | 2.41 | 1.98 | 3.01 | 1.58 | 1.03 | 0.51 |
중량 (g) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
중량 (oz) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
주변 작동 온도 범위: 모터 (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
주변 작동 온도 범위: 모터 (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
연속 속도, 최대 (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
효율성 | 86 | 84 | 84 | 84 | 85 | 84 | 84 | 84 | 84 |
마찰 토크 (mNm) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
마찰 토크 (oz-in) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
출력 전원 (W) | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.6 |
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 |
스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) | 16.43 | 12.8 | 13.61 | 13.62 | 13.8 | 12.36 | 13.03 | 13.21 | 12.32 |
스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) | 2.33 | 1.81 | 1.93 | 1.93 | 1.95 | 1.75 | 1.85 | 1.87 | 1.74 |
터미널 저항 (Ohm) | 76.02 | 208.05 | 51.36 | 18.62 | 12.06 | 30.72 | 7.66 | 3.27 | 0.88 |
열 저항(로터/본체) (°C/W) | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 |
열 시정수(로터/스테이터) (s) | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
17DCT Athlonix - Precious Metal Specification Page | 사양 페이지 | ||
17DCT Athlonix - Precious Metal drawing | 2D 도면 | ||
17DCT Athlonix - Precious Metal 3D drawing | 3D 도면 |