관련 제품
22DCP Athlonix - Graphite 브러시 DC모터
22DCP Athlonix - 그라파이트
차세대 Athlonix 모터 - 22DCP Athlonix 브러시 DC 모터는 그라파이트 정류방식을 특징으로 합니다. 이 초소형 모터는 최대 6.21 mNm 의 토크를 전달할 수 있으며, 가성비가 탁월한 모터 입니다.
제품 하이라이트
- 비철 구조
- 알니코 자석
- 그라파이트 브러시 정류
- 긴 수명의 브러시
- 콤팩트한 디자인
- 권선 가능성
- 전자 장치부 부식을 줄여주는 REE 권선
유효한 주문을 받아서 만드는
- 케이블 또는 터미널 출력
- 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
- 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
- 고정 홀
- 슬리브 또는 볼 베어링
응용분야
- 분배 및 분배 시스템
- 임상 진단
- 실험실 자동화
- 초소형 펌프
- 휴머노이드 로봇
- 회전식 문신 기계용 모터
- 자동 워치 와인더
- 메조 건
- 치과 핸드 툴스
-
-
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
-
-
부품 번호 | 22DCP 32G1 208E 1 | 22DCP 32G1 209E 1 | 22DCP 32G1 209P 1 | 22DCP 32G1 210E 1 | 22DCP 32G1 210P 1 | 22DCP 32G1 211E 1 | 22DCP 32G1 211P 1 | 22DCP 32G1 212E 1 | 22DCP 32G1 213P 1 | 22DCP 32G1 216P 1 | 22DCP 32G1 221P 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모터 직경 (in) | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 |
모터 직경 (mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
샤프트 유격 - 축 방향 (in) | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 |
샤프트 유격 - 축 방향 (mm) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (in) | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (mm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) | 4.29 | 3.46 | 1.9 | 2.74 | 1.52 | 2.27 | 1.22 | 2 | 0.89 | 0.61 | 0.36 |
직류, 최대 (A) | 0.15 | 0.19 | 0.37 | 0.23 | 0.46 | 0.29 | 0.57 | 0.33 | 0.77 | 1.1 | 1.74 |
연속 토크, 최대 (mNm) | 5.69 | 5.75 | 6.23 | 5.68 | 6.17 | 5.78 | 6.15 | 5.82 | 6.12 | 5.97 | 5.45 |
연속 토크, 최대 (oz-in) | 0.81 | 0.81 | 0.88 | 0.8 | 0.87 | 0.82 | 0.87 | 0.82 | 0.87 | 0.85 | 0.77 |
기계적 시정수 (ms) | 30 | 30.03 | 26.75 | 30.08 | 26.9 | 30.15 | 27.15 | 30.2 | 27.78 | 29.28 | 34.8 |
모터 규정 (10³/Nms) | 67 | 66 | 57 | 67 | 58 | 65 | 58 | 64 | 59 | 61 | 73 |
무부하 전류, 일반 (mA) | 11 | 13.6 | 24.8 | 17.2 | 30.9 | 20.8 | 38.7 | 23.5 | 53 | 77.4 | 132.6 |
무부하 속도 (rpm) | 10889 | 10124 | 9213 | 10645 | 9602 | 10309 | 9601 | 10203 | 9880 | 9587 | 8131 |
공칭 전압 (V) | 48 | 36 | 18 | 30 | 15 | 24 | 12 | 21 | 9 | 6 | 3 |
로터 관성 (gcm²) | 4.48 | 4.56 | 4.72 | 4.47 | 4.66 | 4.63 | 4.68 | 4.7 | 4.74 | 4.78 | 4.8 |
로터 관성 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 63.376 | 64.614 | 66.842 | 63.266 | 66.017 | 65.559 | 66.249 | 66.545 | 67.1 | 67.601 | 67.932 |
토크 상수 (mNm/A) | 41.01 | 33.03 | 18.18 | 26.2 | 14.54 | 21.64 | 11.63 | 19.14 | 8.48 | 5.82 | 3.39 |
토크 상수 (oz-in/A) | 5.81 | 4.68 | 2.57 | 3.71 | 2.06 | 3.07 | 1.65 | 2.71 | 1.2 | 0.82 | 0.48 |
중량 (g) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
중량 (oz) | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
주변 작동 온도 범위: 모터 (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
주변 작동 온도 범위: 모터 (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
연속 속도, 최대 (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
효율성 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 70 | 71 | 70 | 71 | 70 | 65 |
마찰 토크 (mNm) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
마찰 토크 (oz-in) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
출력 전원 (W) | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 4 | 4.1 | 4 | 4 | 4.1 | 3.8 | 2.5 |
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 |
스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) | 17.02 | 16.11 | 17.03 | 16.56 | 17.43 | 16.59 | 17.33 | 16.63 | 17.65 | 16.37 | 11.74 |
스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) | 2.41 | 2.28 | 2.41 | 2.35 | 2.47 | 2.35 | 2.45 | 2.36 | 2.5 | 2.32 | 1.66 |
터미널 저항 (Ohm) | 112.69 | 71.8 | 18.72 | 46.2 | 12.2 | 30.49 | 7.85 | 23.53 | 4.22 | 2.07 | 0.83 |
열 저항(로터/본체) (°C/W) | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 |
열 시정수(로터/스테이터) (s) | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
22DCP Athlonix - Graphite Specification Page | 사양 페이지 | ||
22DCP Athlonix - Graphite drawing | 2D 도면 | ||
22DCP Athlonix - Graphite 3D drawing | 3D 도면 | ||
Athlonix 22DCP (문헌) | 문헌 | ||
Athlonix 22DCP Brush DC Motors deliver speed-to-torque performance (보도 자료) | 보도 자료 |