관련 제품
22DCTAthlonix - Precious Metal 브러시 DC모터
22DCT Athlonix - 귀금속
Athlonix DCT 모터 제품군의 가장 최신 제품인 22DCT 내부에는 네오디뮴 자석이 있습니다. 22DCT Athlonix 초소형 DC 모터는 귀금속 정류와 함께 최대 13.29mNm 토크를 제공하며, 최적의 가격 대비 성능 솔루션을 제공합니다.
제품 하이라이트
- 비철 구조
- 네오디뮴 자석(희토류 자석)
- 귀금속 정류
- 콤팩트한 디자인
- 권선 가능성
- 전자장치부 부식을 줄여주는 REE 권선
유효한 주문을 받아서 만드는
- 케이블 또는 터미널 출력
- 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
- 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
- 고정 홀
- 슬리브 또는 볼 베어링
응용분야
- 분배 및 분배 시스템
- 임상 진단
- 초소형 펌프
- 실험실 자동화
- 휴머노이드 로봇
- 회전식 문신 기계용 모터
- 자동 워치 와인더
- 치과 핸드 툴스
-
-
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
-
부품 번호 | 22DCT 32P2 135P 14 | 22DCT 32P2 209E 14 | 22DCT 32P2 211E 14 | 22DCT 32P2 212E 14 | 22DCT 32P2 215E 14 | 22DCT 32P2 216E 14 | 22DCT 32P2 220E 14 | 22DCT 32P2 224E 14 | 22DCT 32P2 225P 14 | 22DCT 32P2 226E 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모터 직경 (in) | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 |
모터 직경 (mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
샤프트 유격 - 축 방향 (in) | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 |
샤프트 유격 - 축 방향 (mm) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (in) | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (mm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) | 0.54 | 7.36 | 4.82 | 4.26 | 2.79 | 2.69 | 1.98 | 1.47 | 0.7 | 1.27 |
직류, 최대 (A) | 2.18 | 0.17 | 0.25 | 0.29 | 0.44 | 0.48 | 0.7 | 0.96 | 1.95 | 1.11 |
연속 토크, 최대 (mNm) | 11.04 | 11.38 | 11.45 | 11.53 | 11.63 | 12.18 | 12.98 | 13.29 | 12.82 | 13.25 |
연속 토크, 최대 (oz-in) | 1.56 | 1.61 | 1.62 | 1.63 | 1.65 | 1.72 | 1.84 | 1.88 | 1.82 | 1.88 |
기계적 시정수 (ms) | 7.54 | 6.63 | 6.64 | 6.65 | 6.69 | 6.7 | 6.79 | 6.95 | 7.25 | 7.07 |
모터 규정 (10³/Nms) | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 |
무부하 전류, 일반 (mA) | 42.7 | 3.1 | 4.8 | 5.4 | 8.3 | 8.6 | 11.6 | 15.7 | 32.8 | 18.2 |
무부하 속도 (rpm) | 5525 | 6493 | 7437 | 5600 | 8569 | 6666 | 6040 | 8131 | 8525 | 7071 |
공칭 전압 (V) | 3 | 48 | 36 | 24 | 24 | 18 | 12 | 12 | 6 | 9 |
로터 관성 (gcm²) | 4.9 | 4.56 | 4.63 | 4.7 | 4.81 | 5.27 | 6.06 | 6.49 | 6.32 | 6.57 |
로터 관성 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 69.365 | 64.614 | 65.559 | 66.545 | 68.08 | 74.643 | 85.822 | 91.896 | 89.398 | 92.974 |
토크 상수 (mNm/A) | 5.16 | 70.27 | 46.04 | 40.71 | 26.65 | 25.68 | 18.9 | 14.05 | 6.7 | 12.12 |
토크 상수 (oz-in/A) | 0.73 | 9.95 | 6.52 | 5.76 | 3.77 | 3.64 | 2.68 | 1.99 | 0.95 | 1.72 |
중량 (g) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
중량 (oz) | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 |
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
주변 작동 온도 범위: 모터 (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
주변 작동 온도 범위: 모터 (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
연속 속도, 최대 (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
효율성 | 85 | 87 | 88 | 86 | 89 | 88 | 88 | 90 | 90 | 89 |
마찰 토크 (mNm) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
마찰 토크 (oz-in) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
출력 전원 (W) | 4.5 | 5.9 | 7 | 4.9 | 8.6 | 6.6 | 6.3 | 9.4 | 9.6 | 7.9 |
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 |
스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) | 37.59 | 46.82 | 54.31 | 41.47 | 64.54 | 54.94 | 56.48 | 79.56 | 77.71 | 68.83 |
스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) | 5.32 | 6.63 | 7.69 | 5.87 | 9.14 | 7.78 | 8 | 11.27 | 11.01 | 9.75 |
터미널 저항 (Ohm) | 0.41 | 71.7 | 30.39 | 23.43 | 9.88 | 8.38 | 4 | 2.11 | 0.52 | 1.58 |
열 저항(로터/본체) (°C/W) | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 |
열 시정수(로터/스테이터) (s) | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
22DCT Athlonix - Precious metal Specification Page | 사양 페이지 | ||
22DCT Athlonix - Precious metal drawing | 2D 도면 | ||
22DCT Athlonix - Precious metal 3D drawing | 3D 도면 |